Nouveautés –

Motoréducteurs NORD pour gravières et carrières : des coûts réduits, un rendement supérieur

Située à Tau, dans le sud-ouest de la Norvège, la gravière de NorStone AG s'est équipée il y a quelques années de motoréducteurs robustes de NORD DRIVESYSTEMS. Résultat : des coûts d'investissement réduits, une fiabilité accrue des opérations et des procédés et une consommation d'énergie réduite grâce à un meilleur rendement.

Getriebemotor als Antrieb für Förderbänder

Bargteheide , 2018-03-27

NorStone est le premier producteur norvégien de ballasts et de graviers. À l'image de nombreuses gravières et carrières et de sites similaires, les convoyeurs à bande de la gravière de Tau étaient entraînés par des arbres de transmission et des entraînements à courroie à cardan. Il y a quelques années, HeidelbergCement AG a décidé de remplacer ses équipements pour adopter les motoréducteurs robustes de NORD un choix qui s'est avéré payant. Les entraînements directs ont largement contribué à l'amélioration de la fiabilité de 4,5 % en trois ans. Les motoréducteurs NORD ont offert une fiabilité accrue et une réduction du temps et du coût de maintenance. De plus, les coûts d'investissement se sont avérés plus bas en comparaison.

« En passant d'arbres de transmission et d'entraînements à courroie à cardan aux motoréducteurs à entraînement direct NORD DRIVESYSTEMS, nous évitons tout d'abord l'usure considérable des bandes. En outre, ces entraînements sont étanches à l'eau et à la poussière. Le fait d'opter pour une solution reposant sur des motoréducteurs compacts et robustes nous a apporté des avantages clairs. Au final, c'était une sage décision », résume Per Thu, directeur de la production de la gravière NorStone.