Nouveautés –

Entraînements pour technologies de convoyage de palettes : une technologie fiable, de conception robuste

Les technologies de convoyage de palettes nécessitent avant tout des solutions d'entraînement économiques, dotées d'une capacité de surcharge élevée. NORD DRIVESYSTEMS fournit des technologies d'entraînement idéalement adaptées, configurables individuellement et flexibles, qui réduisent le nombre de versions et les coûts, en particulier pour le transport de palettes et de cages via des convoyeurs à rouleaux ou à chaîne.

pallet_conveyor_technology

Bargteheide , 2019-01-08

Pour les applications nécessitant une technologie de convoyage de palettes simples, NORD a mis au point une solution d'entraînement efficace, comprenant un moteur asynchrone et un variateur de fréquence NORDAC BASE. Celle-ci est particulièrement adaptée aux besoins des systèmes de convoyage de palettes et offre une technologie fiable, de conception robuste. Elle peut être associée à tous les motoréducteurs NORD et étendue de manière flexible selon les besoins, ou en fonction des spécifications du client. La standardisation entraîne la réduction du nombre de versions, contribuant ainsi à la diminution considérable des stocks de pièces de rechange, à l'optimisation de la maintenance et à une baisse des coûts dans le cadre du CTP.

Les moteurs asynchrones triphasés associent une puissance pouvant atteindre 1,5 kW, une capacité de surcharge élevée, une grande qualité de fabrication et une durée de vie étendue. Les variateurs de fréquence sont installés à proximité du moteur et équipés d'un automate intégré. Librement programmable, celui-ci traite les données des capteurs et actionneurs, suggère un diagnostic et communique avec le contrôleur de niveau supérieur. Un logiciel préinstallé pour la commande, le paramétrage et le diagnostic est configuré pour les besoins d'entraînement spécifiques des technologies de convoyage de palettes.

Les systèmes d'entraînement peuvent être intégrés avec tous les systèmes de bus courants. AS-Interface ou l'interface d'E/S sont particulièrement adaptées comme solution simple et orientée coûts pour la communication des technologies de convoyage de palettes. Un autre système de bus peut être utilisé sans problème en cas de besoins plus poussés.

Fiabilité, flexibilité, solidité et maintenance facilitée : en associant un moteur synchrone et NORDAC BASE, NORD a créé une solution d'entraînement orientée application pour les technologies de convoyage de palettes.