Nouveautés –

NORD DRIVESYSTEMS au salon ACHEMA 2018 - Agitation, mélange, pompage : des solutions d’entraînement pour le génie des procédés en version ATEX et à protection anticorrosion renforcée

Du 11 au 15 juin, NORD présentera une large gamme de produits au salon ACHEMA à Francfort-sur-le-Main.

Bargteheide , 2018-05-03

L’entreprise mettra principalement l’accent sur les entraînements certifiés ATEX pour l’industrie des procédés, ainsi que sur le variateur de fréquence SK 180E, particulièrement robuste.Des entraînements pour applications de pompage, le traitement anticorrosion au nsd tupH pour les environnements difficiles et les réducteurs industriels à carter UNICASE complèteront la gamme de produits exposés par le fabricant du nord de l’Allemagne.

Dans les industries des procédés chimiques, pharmaceutiques et agroalimentaires, les gaz et la poussière combustibles mettent en péril la sécurité des hommes et des machines.Fabricant certifié de longue date, NORD DRIVESYSTEMS inclut depuis 2003 dans ses gammes de produits des solutions d’entraînement ATEX, notamment des moteurs, réducteurs et technologies d’entraînement électroniques protégés contre les explosions de gaz, destinés aux zones 1, 2, 21 et 22.

Entraînements ATEX modulaires

NORD fournit des solutions d’entraînement personnalisées par application, avec des configurations et équipements individuels issus de son système modulaire.L’entreprise propose des concepts d’entraînement souples, avec des moteurs conçus en option pour être utilisés avec des variateurs, ainsi que des options de montage du moteur conformes aux normes CEI et NEMA, voire un montage directement sur le réducteur pour obtenir une solution particulièrement compacte.La gamme à protection contre les explosions du fabricant comporte des ventilateurs externes, antidévireurs ou freins (selon la zone) et, sur demande, des systèmes protégés à la fois contre les explosions de poussière et de gaz pour des températures ambiantes pouvant atteindre 60 °C. Les solutions peuvent être livrées dans le monde entier, avec une documentation disponible dans plus de 20 langues.Si nécessaire, les intervalles de maintenance déterminés pour l’application donnée peuvent être gravés sur la plaque signalétique.

Un variateur de fréquence robuste pour le génie des procédés

Avec le SK 180 E - NORDAC BASE, la gamme NORD inclut également de nombreux variateurs de fréquence décentralisés certifiés ATEX pour diverses applications. Garantissant un fonctionnement économique, ces variateurs sont aussi disponibles en version IP69K.L’étanchéité totale du boîtier est ainsi garantie, même pour les applications de procédés nécessitant régulièrement des nettoyages à haute pression.Les variateurs de fréquence sont utilisés dans les applications des secteurs du conditionnement et de l’agroalimentaire, ainsi que dans les convoyeurs et pompes.

Entraînements NORD dans les applications de pompage

NORD est un spécialiste des entraînements de pompe protégés contre les explosions.Les systèmes d’entraînement parfaitement adaptés, comprenant un réducteur, un moteur et un variateur de fréquence, forment des groupes maître-esclaves qui communiquent intelligemment entre eux, se chargeant de la surveillance ou de la commande de l’ensemble du système de pompage.

Traitement de surface spécial pour les environnements difficilesPour les entraînements en aluminium utilisés dans les environnements difficiles, NORD propose un traitement anticorrosion extrêmement efficace au nsd tupH.Ce procédé permet d’obtenir une surface offrant une résistance à la corrosion comparable à celle de l’acier inoxydable.Les entraînements ainsi traités résistent sans problème au nettoyage au jet de vapeur haute pression, et peuvent être mis en contact avec des produits agressifs.L’aluminium ainsi traité présente donc une véritable alternative à l’inox.

Réducteurs industriels pour applications intensives

Les réducteurs industriels NORD alimentent les applications intensives telles que les agitateurs, les mélangeurs et les broyeurs utilisés dans la production alimentaire ou cosmétique.Les robustes motoréducteurs hélicoïdaux et réducteurs à engrenages coniques de NORD, dotés d’un carter monobloc UNICASE, sont particulièrement adaptés à ces applications.Les grands roulements garantissent des capacités de charge et une durabilité exceptionnelles dans l’application.

Au salon ACHEMA 2018, les technologies d’entraînement innovantes de NORD seront exposées dans le hall 5, sur le stand 51.

Présentation de l’entreprise

Employant plus de 3 600 personnes, NORD DRIVESYSTEMS conçoit, produit et commercialise des technologies d’entraînement depuis plus de 50 ans. C’est l’un des leaders mondiaux en matière de fourniture de services complets aux industries.Outre des entraînements standard, NORD propose des concepts et solutions spécialisés pour des applications et besoins précis, par exemple des entraînements à économie d’énergie ou des systèmes protégés contre les explosions.Lors de l’année fiscale 2017, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 630 millions d’euros.NORD possède des filiales et partenaires commerciaux dans 89 pays.Son vaste réseau de vente et de services garantit une disponibilité optimale, ce qui lui permet d’offrir des délais de livraison courts et des services orientés clients.NORD produit une gamme très diverses d’entraînements pour des couples compris entre 10 Nm et plus de 250 kNm, fournit des moteurs électriques d’une puissance allant de 0,12 à 1 000 kW et produit des variateurs de fréquence d’une puissance pouvant atteindre 160 kW.Les solutions de variateur sont disponibles pour les installations classiques en armoire de commande, ainsi que pour les réducteurs décentralisés et totalement intégrés.