Nouveautés –

Solutions d’entraînement pour la production hygiénique : traitement de surface au nsd tupH

Du 22 au 24 mai 2018, NORD DRIVESYSTEMS présentera son traitement de surface anticorrosion ultraperformant pour les entraînements en aluminium au salon SPS IPC Drives Italia, organisé à Parme.

NORD-Drivesystems-nsd-tupH

Bargteheide , 2018-07-04

Les entraînements en aluminium traités au nsd tupH ont une résistance à la corrosion comparable à celle de l’acier inoxydable, mais sont bien plus légers et économiques.Contrairement à la peinture et aux revêtements, la couche protectrice ne s’écaille pas.Le traitement n’est pas appliqué à la surface ; il est lié de façon permanente au matériau.Grâce à leur surface lisse, les entraînements peuvent être nettoyés très rapidement et facilement.Ils sont insensibles au nettoyage à haute pression et aux produits agressifs (acides ou alcalins).Pour les conditions extrêmes, les produits corrosifs et les climats difficiles, les entraînements traités au nsd tupH offrent une alternative robuste et durable à l’inox.

Contrairement à l’acier inoxydable, où les utilisateurs sont souvent restreints à quelques modèles, les versions en aluminium protégées au nsd tupH des réducteurs NORD sont disponibles pour une large sélection de produits ayant fait leurs preuves et résistant aux températures extrêmes.

Aperçu rapide des avantages du traitement au nsd tupH :

  • Résistance à la corrosion, prévention de la corrosion par contact
  • Surfaces faciles à nettoyer
  • Résistance aux acides et aux alcalins (totalité de la plage de pH)
  • Aucun cloquage, même en cas d’endommagement
  • Pas d’écaillage
  • Une alternative économique à l’inox
  • Plus léger que l’acier inoxydable

Retrouvez NORD au salon SPS IPC Drives Italia 2018 : hall 3, stand F045.