Nouveautés –

Une installation compatible avec l'Industrie 4.0 à Aurich

Logistique Lean et processus à haut rendement : les solutions d'entraînement NORD sont compatibles avec l'Industrie 4.0 Le spécialiste des entraînements équipe ses propres sites de production de technologies intelligentes.

Bargteheide , 2018-06-18

NORD DRIVESYSTEMS produit des solutions d'entraînement électronique atteignant une puissance de 160 kW (variateurs, démarreurs moteur et composants électroniques) sur son site de 5 000 mètres carrés à Aurich, en Basse-Saxe. La société exploite les dernières technologies et déploie des structures de production intelligente. Le site utilise un système de transport sans conducteur (FTS) depuis plus d'un an. Le FTS contrôle les opérations de transport depuis la zone de réception des marchandises jusqu'à la baie de stockage automatique des petits composants. Il détermine les positions de départ et d'arrivée en fonction des besoins, charge les caisses de transport de façon autonome et établit lui-même son itinéraire. Le FTS identifie automatiquement les obstacles et s'arrête ou fait demi-tour pour les éviter.

Le système de transport sans conducteur (FTS) fait partie intégrante d'une stratégie globale d'amélioration des processus. L'objectif : optimiser le rendement, la vitesse et la flexibilité. Cette stratégie implique également l'utilisation de répartiteurs intelligents NORDAC LINK , ainsi que la mise en oeuvre d'un système de production quasiment sans papier et d'une fonction de création automatique de schémas de montage et de plans d'inspection basée sur la configuration. Cette structure automatisée et flexible permet même au site d'Aurich de produire une série unitaire sans configuration supplémentaire.