Nouveautés –
Solutions d'entraînement pour nacelles de nettoyage - Un système de sécurité toujours à la hauteur
Les motoréducteurs et variateurs de fréquence à positionnement haute précision lèvent et font pivoter la nacelle, permettant au personnel de nettoyage et de maintenance d'accéder à chaque recoin de la façade ondulée de la tour Gehry de New York.
Bargteheide, 2018-06-30
En collaboration avec NORD DRIVESYSTEMS, la société espagnole Góndolas in Design, S.L. a développé une solution sur mesure pour nettoyer la façade de la tour Gehry de New York. Le système est composé d'un bras télescopique, d'un dispositif de guidage spécial installé sur la façade et d'une nacelle multitélescopique permettant d'accéder aux surfaces incurvées vers l'intérieur de l'édifice. Toutes les motorisations nécessaires à la rotation autour de la tour, à la mise en place du bras télescopique et de son contrepoids, ainsi qu'au levage des nacelles ont été confiées à NORD. Elles sont composées de motoréducteurs à couple conique ou hélicoïdaux. De plus, trois variateurs de fréquence SK 500E commandent le départ et l'arrêt de la nacelle, les différentes vitesses de rotation, ainsi que le mouvement du contrepoids grâce à des rampes d'accélération et de décélération. Les motoréducteurs NORD acceptent des efforts radiaux de 24 % supérieurs à ceux des motoréducteurs concurrents, et les variateurs de fréquence tolèrent des surcharges types de 25 % supérieures à celles des machines d'autres constructeurs.