Nouveautés –

Solutions d'entraînement pour stations d'épuration : des performances limpides

En matière de traitement des eaux, la technologie d'entraînement est une composante clé pour préserver la disponibilité et l'efficacité énergétique des stations de pompage et d'aération. NORD DRIVESYSTEMS propose des solutions spécialisées offrant une grande fiabilité opérationnelle, une durée de vie étendue et d'importantes capacités de charge radiale et axiale.

Bargteheide , 2019-03-26

Au sein des stations d'épuration, la fluidité des opérations est aussi importante que les performances en matière de rendement. Pour les systèmes d'entraînement fonctionnant en continu, les coûts énergétiques sont un aspect critique. Outre les systèmes d'aération, les pompes sont l'une des principales sources de consommation électrique des stations d'épuration. Afin d'optimiser la fiabilité et l'efficacité économique de ces installations, les solutions d'entraînement NORD DRIVESYSTEMS associent une technologie de moteur à haut rendement, des réducteurs pratiquement sans pertes, ainsi que des variateurs de fréquence à économie d'énergie. Offrant un nettoyage et une maintenance simplifiés, les entraînements NORD limitent également les temps d'arrêt, augmentant ainsi le rendement et la disponibilité des stations.

La technologie d'entraînement NORD est parfaitement adaptée aux conditions environnementales les plus difficiles , telles que l'humidité, la poussière et les impuretés auxquels sont souvent exposés les entraînements utilisés pour le traitement des eaux et les applications en extérieur. Pour garantir une durabilité optimale, les entraînements NORD sont notamment équipés de doubles protections, de systèmes de freinage certifiés IP66, de multiples couches de revêtement anti-corrosion, de protections contre les surcharges, d'arbres en acier inoxydable et d'extensions d'arbre de sortie renforcées.