Nouveautés –

La scène est à vous : variateurs de fréquence NORD au Théâtre de Duisbourg

Un système d´automatisation moderne au Théâtre de Duisbourg permet une parfaite coordination de la mise en scène, de l´éclairage et de l´acoustique. Les variateurs de fréquence NORD sont des éléments indispensables du système d´entraînement.

theatre Duisburg

Bargteheide , 2018-08-01

Les projecteurs, rideaux et éléments scéniques à commandes manuelles ont longtemps été l´exception dans les opéras et théâtres. C´est le cas du Théâtre de Duisbourg, où les systèmes d´entraînement supérieurs et inférieurs sont équipés d´un système de commande moderne, de panneaux de commande à écran tactile, de logiciels efficaces et de plus de 100 armoires de commande ayant été utilisés dans des productions à succès. Les motoréducteurs réservés aux technologies scéniques sont commandés via des processeurs d´axe répondant au niveau d´intégrité de sécurité SIL 3, conformément à la norme EN 61508. Chaque armoire de commande a été fixée à un variateur de fréquence SK 535E NORD afin de fournir toutes les fonctions nécessaires et d´assurer une parfaite intégration de la solution système à l´offre de sécurité.

Les appareils choisis dans la gamme de variateurs de fréquence SK 500E de NORD étaient issus de la série SK 535E en tailles 5 et 6 de, respectivement, 11 kW ou 12 kW maximum. Ces variateurs sont équipés de canaux d´entrée et de sortie supplémentaires pour prendre en charge la fonction d´« arrêt sécurisé », conformément aux normes EN 954-1/EN 13849-1 (jusqu´à la catégorie de sécurité 4 et à la catégorie d´arrêt 0 et 1). Ils disposent d´une interface CANopen directement intégrée au boîtier et d´un module POSICON intégré fournissant de puissantes commandes de positionnement.