Nouveautés –

Nouveauté produit : le réducteur à engrenages coniques et un seul train NORDBLOC.1

NORD DRIVESYSTEMS étoffe sa gamme NORDBLOC.1 en y ajoutant un réducteur à un seul train pour les applications à grande vitesse et couple élevé. Le nouveau réducteur à engrenages coniques et un seul train NORDBLOC.1 bénéficie d'un rendement considérable, d'une grande rigidité torsionnelle, d'un fonctionnement silencieux et d'une durée de vie étendue. Par ailleurs, il est conforme aux réglementations les plus strictes en matière d'hygiène grâce à sa conception permettant de le laver. Les réducteurs innovants de cette gamme sont dépourvus de joint de séparation et de capuchon. Le produit bénéficie ainsi d'une stabilité accrue et d'une surface plus lisse, empêchant toute accumulation de liquide ou de solide.

NORD Gear Oy

Bargteheide , 2018-06-19

Le carter UNICASE optimisé à l'aide d'une technique de modélisation par éléments finis garantit une résistance et une rigidité maximales. Outre la rigidité accrue, la conception renforcée à l'intérieur garantit un fonctionnement particulièrement silencieux. Tous les roulements et sièges d'étanchéité sont intégrés au carter, ce qui élimine les joints susceptibles d'affecter sa résistance et de produire des fuites d'huile. Les orifices et surfaces de montage sont usinés en une seule étape, produisant des tolérances extrêmement précises, qui garantissent un positionnement précis des dents des engrenages, des roulements et des joints d'étanchéité. La durée de vie de l'ensemble des composants s'en trouve étendue. Fabriqué en aluminium hautement résistant et anticorrosion, le carter est particulièrement léger et robuste. Une protection supplémentaire peut être fournie avec le traitement de surface au nsd tupH en option. Avec son carter lisse et facile à nettoyer, le réducteur NORDBLOC.1 est particulièrement adapté aux secteurs dans lesquels l'hygiène est essentielle, comme les industries agroalimentaire et pharmaceutique.

Offrant des dimensions généreuses, les réducteurs peuvent résister à d'importantes forces radiales et axiales. L'un des atouts particuliers des grands paliers est le diamètre important des arbres internes, qui augmente la résistance des paliers. Fabriquées en acier renforcé, les roues d'engrenage permettent d'importantes surcharges ponctuelles.

Les nouveaux produits NORDBLOC.1 sont disponibles en cinq tailles, avec des puissances moteur comprises entre 0,12 et 7,5 kW pour des couples de sortie pouvant atteindre 280 Nm. Toutes les variantes sont disponibles en versions à montage sur bride (B5 ou B14) ou pied/bride. Les options de montage du moteur conformes aux normes CEI et NEMA, ainsi que les différentes variantes disponibles en termes d'arbre, de palier et de lubrification offrent de nombreuses possibilités de configuration sur mesure.

Robuste, efficace, silencieux et compact : avec le réducteur à engrenages coniques et un seul train NORDBLOC.1, NORD a créé une solution d'entraînement fiable, robuste et économique pour les pompes, mélangeurs et ventilateurs, ainsi que pour les applications des technologies de convoyage.