Nouveautés –

Optimisation des technologies de convoyage dans les carrières avec les motoréducteurs NORD

Située à Montpellier, la société de montage industriel SMIL conçoit et fabrique des solutions de convoyage intégrant des entraînements du fabricant du nord de l'Allemagne. Dans une carrière située à Gardanne, dans le sud de la France, des motoréducteurs NORD DRIVESYSTEMS garantissent la sécurité et l'efficacité des convoyeurs.

Bargteheide , 2019-03-29

Les convoyeurs à bande de la carrière de Durance Granulats ont été équipés de motoréducteurs à engrenages coniques de la gamme NORD SK 90. Depuis, le site peut exploiter trois sources de matériaux contre une seule auparavant, et a augmenté sa capacité de 25 %.

Les motoréducteurs à engrenages coniques NORD sont pourvus d'un carter étanche IP55 et d'un système de sécurité mécanique empêchant tout retour de flux accidentel du poids de charge lorsque le convoyeur est à l'arrêt. Au total, NORD a livré 26 motoréducteurs d'une puissance comprise entre 2,2 et 22 kW.

Grâce à leur carter UNICASE, les entraînements offrent une rigidité torsionnelle maximale, ainsi qu'une capacité de charge radiale et axiale particulièrement élevée. L'usinage des paliers de roulement s'effectue en une seule étape, ce qui garantit une durée de vie étendue.