Nouveautés –

Entraînements modulaires ATEX - Protection contre le gaz et la poussière

Fabricant certifié ATEX, NORD DRIVESYSTEMS bénéficie de nombreuses années d'expérience en matière d'entraînements protégés contre les explosions. Ceux-ci sont utilisés dans presque tous les secteurs industriels.

Bargteheide, 2019-07-19

Depuis 2003, NORD DRIVESYSTEMS livre des solutions d'entraînement conformes à la norme ATEX, notamment des moteurs, réducteurs et technologies d'entraînement électronique protégés contre les explosions provoquées par la poussière ou le gaz, destinés aux zones ATEX 1, 2, 21 et 22. Selon les besoins précis de l'application, le spécialiste des entraînements fournit des solutions individuelles avec des versions et des équipements d'un système modulaire.

Les systèmes d'entraînement configurés précisément selon la directive européenne 2014/34/UE et IEC EX offrent une souplesse maximale. Les moteurs peuvent être conçus en option pour le fonctionnement des variateurs. Une option de montage avec les moteurs à châssis CEI ou NEMA est disponible, et le montage direct sur le réducteur est également possible. En fonction de la zone Ex, différentes options peuvent être intégrées, par exemple des ventilateurs externes, des antidévireurs ou des freins. NORD fournit des systèmes pour des températures ambiantes pouvant atteindre 60 °C, ainsi qu'une protection globale contre les explosions provoquées par la poussière ou le gaz si nécessaire. Les solutions d'entraînement protégées contre les explosions peuvent être livrées dans le monde entier, avec une documentation disponible dans plus de 20 langues.