Nouveautés –

Module PROFIsafe SK TU4-PNS

Sécurité accrue : la sécurité fonctionnelle devient un composant de plus en plus indispensable dans la conception des machines et installations modernes et constitue un élément central dans les systèmes d´entraînement de NORD.

Bargteheide , 2018-11-07

Conçu pour le variateur de fréquence décentralisé de NORDAC FLEX par le spécialiste en systèmes d´entraînement NORD DRIVESYSTEMS, le module PROFIsafe SK TU4-PNS offre une solution d´entraînement et de sécurité fonctionnelle, améliorant considérablement le système d´entraînement grâce à sa technologie de sécurité discrète. Le module SK TU4-PNS optionnel prend uniquement en charge la mise en œuvre de réactions sécurisées via PROFIsafe. Les fonctions, telles que SLS (limitation de sécurité de la vitesse), SSR (plage de vitesses de sécurité), SDI (direction de sécurité), SOS (maintien de l´arrêt de sécurité) et SSM (surveillance de sécurité de la vitesse) peuvent être intégrées en un clin d´œil et étendre les fonctions d´arrêt de sécurité des systèmes d´entraînement. Le module PROFIsafe offre donc une sécurité renforcée, pour une exploitation fiable de l´installation et des machines.

Les informations fournies par défaut et relatives à la sécurité sont transmises à la machine de sécurité supérieure, à l´unité de contrôle de l´installation et aux systèmes d´entraînement dotés d´une fonction de sécurité fonctionnelle intégrée via un câble réseau unique. Le câblage est ainsi réduit au minimum. La disponibilité mondiale des données de sécurité des machines offre un autre avantage non négligeable.