Nouveautés –

Des réducteurs industriels NORD à l'ouvrage dans le cadre d'un projet de construction de grande envergure en altitude

Dans le cadre du projet Linthal 2015, une salle centrale souterraine destinée à une nouvelle centrale électrique avec système de réservoir et pompage a été construite à environ 1 700 m d'altitude, à 600 m à l'intérieur des Alpes suisses. Avec une inclinaison extrême de 45 degrés et une différence de hauteur d'environ 180 m, les systèmes de convoyage ont transporté 500 tonnes de matériaux extraits par heure, 24 heures sur 24. Les convoyeurs à bande étaient entraînés par des réducteurs industriels NORD.

 - - Allemand -

Bargteheide, 2019-04-01

La salle centrale souterraine se trouve au coeur de ce projet d'agrandissement pharaonique. Elle se compose d'une salle des machines de 150 m de long par 30 de large avec une hauteur maximale de 53 m, ainsi que d'une chambre des transformateurs distincte, d'environ 130 m de long, 20 m de large et 25 m de hauteur. Les travaux de forage des deux salles ont été réalisés en continu, grâce à trois équipes se relayant jour et nuit. Chaque jour, environ 800 m³ de roche ont été extraits de la montagne. Au total, presque 2 445 000 m³ ont été extraits pour creuser les deux salles.

Les réducteurs industriels NORD ont été utilisés dans les systèmes de convoyage situés dans la zone centrale du projet de construction Linthal 2015. Deux convoyeurs courbes ont acheminé 500 tonnes de matériaux par heure sur une distance d'environ 260 m. Les matériaux creusés étaient ensuite acheminés vers un groupe concasseur. Cette bande transporteuse était alimentée par un réducteur industriel NORD à contrôle du freinage, qui produisait simultanément de l'électricité. Les matériaux concassés étaient acheminés vers la gravière via une deuxième bande transporteuse, où ils étaient stockés jusqu'à leur transformation.

Le responsable de l'entreprise en charge des travaux s'est montré extrêmement satisfait des produits et services NORD, notamment de l'excellente disponibilité : seulement dix semaines se sont écoulées entre la commande et la livraison. L'excellent rapport qualité/prix, les précieux conseils et la grande qualité des produits NORD ont également fait l'objet de commentaires élogieux.