Nouveautés –

Avec myNORD, identifiez la solution d'entraînement appropriée en quelques clics

Simple, disponible en permanence et rapide, le portail clients myNORD fournit une aide pratique dans le cadre de la configuration et de la commande d'une technologie d'entraînement.

Bargteheide , 2019-01-17

Le portail clients myNORD permet de configurer et de commander en ligne une solution d'entraînement en choisissant ses composants dans le catalogue standard de NORD. Très conviviale, cette plate-forme bénéficie d'une interface claire, d'une fonction de recherche de produits pratique, d'une structure cohérente et d'un système de navigation intuitif.

Les différentes étapes de configuration s'effectuent via la même page. Les spécifications saisies et les fonctionnalités restant à sélectionner sont clairement affichées dans un cadre sur la droite de la page et visibles en permanence. Les différentes fonctions de recherche et de tri facilitent la sélection de la technologie d'entraînement la plus adaptée. Grâce au contrôle de vraisemblance, l'outil de configuration des produits affiche uniquement les options correspondant aux critères indiqués. Le devis est généré automatiquement, et l'état de la commande en cours et de la livraison peuvent être consultés à tout moment. Des modèles 3D, plans cotés et dessins d'encombrement sont disponibles pour tous les produits standard.