Nouveautés –

Une protection de tous les instants : avantages du traitement au nsd tupH pour les technologies de convoyage

L'hygiène et la fiabilité sont au coeur des priorités de Smalte Conveying Solutions . Pour cette raison, le fabricant australien de systèmes de convoyage destinés à des machines de conditionnement utilise des entraînements NORD traités au nsd tupH, ce qui leur confère une résistance accrue.

Bargteheide , 2019-03-13

Protection durable contre la corrosion, facilité de nettoyage, rentabilité... Les excellentes caractéristiques techniques et les avantages économiques du nsd tupH ont fini de convaincre Smalte Conveying Solutions. Délaissant les coûteux moteurs en acier inoxydable, le spécialiste australien des convoyeurs privilégie les motoréducteurs NORD traités au nsd tupH. Il a ainsi équipé 24 convoyeurs en inox transportant des sauces et produits à tartiner depuis un atelier de fabrication vers une machine de conditionnement de marque HMPS avec des entraînements résistants à la corrosion du fabricant du nord de l'Allemagne.

Le système de conversion de surface étanche nsd tupHtraite en profondeur les surfaces en aluminium. Dans le cadre d'un procédé électrolytique, la surface est rendue totalement hermétique et liée de façon permanente au substrat. De cette façon, l'aluminium bénéficie d'une résistance à la corrosion comparable à celle de l'inox. Les surfaces traitées au nsd tupH sont faciles à nettoyer et résistantes à la plupart des acides et alcalis. Elles peuvent même supporter les nettoyages à haute pression et de nombreux produits agressifs. Les entraînements traités au nsd tupH constituent une alternative robuste et durable aux motoréducteurs peints et à leurs versions en acier inoxydable. Le traitement au nsd tupH est disponible pour tous les produits NORD en aluminium.

Récapitulatif des avantages du nsd tupH :

  • Protection durable contre la corrosion
  • Fonctionnement fiable, maintenance minime
  • Utilisable dans le secteur agroalimentaire (traitement agréé par la FDA)
  • Nettoyage facile (applicable aux entraînements à surface lisse)
  • Durée de vie étendue
  • Poids réduit (entraînements en aluminium plutôt qu'en fonte)
  • Efficacité concrètement démontrée depuis de nombreuses années
  • Excellent rapport qualité/prix