Nouveautés –

Des réducteurs robustes pour une agitation performante : solutions d'entraînement NORD à paliers renforcés

NORD DRIVESYSTEMS propose une technologie d'entraînement haute fiabilité pour les industries de transformation, intégrant des paliers renforcés à l'espacement supérieur. Celle-ci garantit des capacités de charge radiale et axiale très élevées et allonge la durée de vie des réducteurs.

Bargteheide , 2019-04-09

De par leur nature, les applications d'agitation appliquent des charges radiales et axiales élevées au réducteur. NORD DRIVESYSTEMS propose des options spécialement adaptées à ces applications, d'une puissance et d'un rendement élevés. Ces options incluent une version pour agitateur (paliers VL2) à paliers renforcés et espacement accru entre ces derniers, ainsi qu'une version Drywell (paliers VL3) avec un disque spécial et un affichage pour les fuites d'huile ou un capteur d'huile. L'espacement des paliers des versions VL2 et VL3 est augmenté par des fixations. Ce système élimine le besoin d'opter pour un réducteur de plus grande puissance, et donc les coûts associés. De plus, NORD propose des paliers délibérément surdimensionnés idéaux pour les agitateurs.