Nouveautés –
Jeunes talents
NORD DRIVESYSTEMS investit fortement dans la formation des jeunes talents. L'entreprise accepte de nombreuses candidatures dans le domaine commercial et technique. En 2018, 16 personnes au total ont ainsi entamé une formation.

Bargteheide , 2019-01-25
Ceux qui se forment chez NORD rejoignent une grande famille, et participent activement aux projets et décisions. Les 16 apprentis et stagiaires en alternance accueillis par le spécialiste des entraînements en 2018 peuvent en témoigner. Les nouveaux-venus évoluent dans un environnement familial, imprégné d'une culture de communication ouverte, faite de nombreux commentaires et évaluations. Ils peuvent également assumer des responsabilités rapidement. L'accent est mis sur la communication interdisciplinaire.
NORD a modifié sa procédure de sélection et a pu pourvoir à l'ensemble des postes en apprentissage et en alternance requis bien avant le début de la formation. L'intérêt des candidats portait principalement sur les stages de responsable commercial dans le domaine du génie industriel. À l'inverse, les candidatures intéressantes dans le domaine technico-commercial se font rares, en raison de l'allongement de la durée moyenne des études universitaires. « L'apprentissage présente de nombreux intérêts : versement d'un salaire, formation poussée, perspectives internationales... Malheureusement, ce type de formation est souvent déconsidéré », déplore Felix Zahn, responsable de formation. « L'apprentissage, avec toutes ses facettes, offre pourtant de nombreuses perspectives. Les possibilités de formation complémentaire par la suite sont très variées, et mériteraient d'être davantage mises en avant. »
NORD dispense des formations uniquement en réponse à ses propres besoins.
Les 16 apprentis et stagiaires en alternance sont répartis sur un total de neuf formations et programmes différents.
- Professions ciblées par la formation chez NORD :
- Technico-commercial
- Technicien mécatronique
- Concepteur de produits techniques
- Spécialiste informatique – Intégration des systèmes
Stage en alternance chez NORD :
- Génie industriel
- Informatique appliquée
- Génie mécanique - Développement et construction
- Informatique et génie électrique
- Mécatronique