Nouveautés –

À Abou Dabi, des tunnels construits sans tranchée grâce à NORD

Le projet sous-terrain du siècle : de nouveaux tunnels d’égout sont en cours de construction dans la capitale des Émirats arabes unis. Des solutions d’entraînement NORD garantissent le transport en toute sécurité du personnel et des matériaux via des équipements de levage installés dans les puits d’accès.

Bargteheide , 2019-04-19

40 kilomètres, jusqu’à cinq mètres de diamètre, 800 000 m³ d’eaux usées : la construction du nouveau réseau d’égouts à Abou Dabi est un chantier colossal. Le programme STEP (amélioration stratégique des tunnels) a pour objectif de répondre à la hausse de la demande en évacuation des eaux d’égout. Pour limiter au maximum l’impact sur les habitants et la vie publique de la métropole, la construction des tunnels devait être effectuée sans tranchée et à partir de puits d’accès. Des équipements de levage intégrant des solutions d’entraînement robustes étaient donc nécessaires. Ils devaient pouvoir fonctionner quasiment sans aucune maintenance pendant plus de deux ans, et par paires synchrones pour pouvoir transporter le personnel et les matériaux jusqu’à 90 mètres de profondeur.

ElectroMech, société indienne spécialisée dans les technologies de convoyage, a fait appel à l’expertise de NORD pour ce chantier de grande ampleur. Au fil des ans, les deux partenaires ont collaboré dans le cadre de nombreux projets. Cette fois-ci, des solutions reposant sur des motoréducteurs industriels à engrenages coniques ont été développées conjointement pour les équipements de levage principaux et auxiliaires, dotés d’une efficacité de plus de 95 % et d’une capacité de charge très élevée. Chaque grue a été équipée d’une paire de tambours à deux systèmes d’entraînement distincts, chacun composé d’un motoréducteur et d’un variateur de fréquence.

L’automatisation de l’ensemble du système repose sur des signaux de codeurs, qui permettent de synchroniser les deux tambours à la perfection et d’éviter tout risque d’inclinaison excessive de la plateforme d’approvisionnement. Des variateurs NORD à commande orientée terrain garantissent des vitesses constantes à des charges variables et des couples très élevés au démarrage. Les charges peuvent ainsi être positionnées avec précision, rapidité et précaution.