Nouveautés –
Des performances exceptionnelles : nouveau réducteur à engrenages coniques NORDBLOC.1
La gamme de réducteurs à engrenages coniques NORDBLOC.1 s’étoffe avec trois nouvelles tailles. Ces entraînements offrent un couple de sortie élevé et une capacité de charge radiale et axiale maximale.

Bargteheide , 2019-05-06
Les réducteurs à engrenages coniques et un seul train NORDBLOC.1 de NORD DRIVESYSTEMS ont fait leurs preuves en tant qu’entraînements optimisés pour le lavage, au rendement et à la durée de vie élevés. Couronnée de succès, la gamme comporte désormais trois tailles supérieures, d’une puissance et d’un couple respectivement compris entre 1,1 et 45 kW et entre 400 et 1 000 Nm. Grâce aux dimensions généreuses de leurs paliers, ces robustes réducteurs peuvent gérer les forces axiales et radiales élevées en toute fiabilité. Ils sont donc idéaux pour les pompes et les agitateurs.
Ces réducteurs à engrenages coniques innovants en fonte grise offrent un rendement élevé, un format compact et une grande fiabilité. Leur conception sans joint de séparation ni capuchon leur confère une solidité accrue. Leur carter UNICASE optimisé à l’aide d’une technique de modélisation par éléments finis garantit une résistance et une rigidité maximales. Offrant de nombreuses options de configuration et de montage, la gamme de réducteurs à engrenages coniques NORDBLOC.1 est polyvalente et disponible en versions à montage sur pattes et sur bride.