Nouveautés –

Des entraînements performants, un service sur mesure

La société américaine G.C. Evans fabrique des installations de refroidissement, de chauffage et de pasteurisation pour l’industrie agroalimentaire, un secteur pour lequel la fiabilité de fonctionnement est essentielle. Pour cette raison, G.C Evans fait appel aux motoréducteurs robustes et durables de NORD depuis plus de dix ans.

Bargteheide , 2019-05-16

Lors de la crise économique de 2008, l’entreprise a procédé à une étude rigoureuse de tous ses fournisseurs et décidé d’utiliser exclusivement des motoréducteurs NORD par la suite. « Ils sont plus économiques que les entraînements concurrents et affichent des performances impressionnantes en termes de qualité et de conception », déclare David McNamer. À l’époque, le fils du propriétaire était responsable des achats. Il se réjouit de sa coopération avec NORD : « Lors de la phase initiale, le spécialiste des applications Jim Alt est venu nous rendre visite. Aucun de nos fournisseurs précédents n’avait jamais procédé de la sorte. »

Le support technique assuré par le fournisseur d’entraînements est essentiel pour G.C. Evans, une panne de moteur sur un site pouvant avoir un coût élevé.

Désormais, les entraînements NORD sont utilisés dans toutes les usines de l’entreprise. À titre d’exemple, dans un tunnel de refroidissement, un seul motoréducteur déplace 20 000 pots de confiture, d’un poids total de 22 tonnes. L’entraînement affiche un rapport de transmission de 2 500:1 et fonctionne à une vitesse de 0,6 tr/min. Le carter du moteur a été traité au nsd tupH pour être protégé contre la corrosion et l’abrasion. Ce traitement offre une résistance élevée aux produits chimiques de nettoyage courants dans l’industrie agroalimentaire.

G.C. Evans a été impressionné par les performances des entraînements NORD et par le service personnalisé offert par l’entreprise. Sur ce dernier point, David McNamer se montre particulièrement satisfait : « Depuis le début de notre collaboration, nous sommes toujours pris en charge par le même interlocuteur. »