Nouveautés –

Des entraînements performants, un service sur mesure

Trois adjectifs peuvent être employés pour décrire la production moderne : modulaire, souple et autonome. Celle-ci suppose de nouveaux systèmes à intelligence décentralisée, pouvant s’accommoder de la complexité croissante des procédés. NORD DRIVESYSTEMS offre un grand choix de technologies d’entraînement décentralisé, avec des variateurs de fréquence pouvant être adaptés à toutes les applications et intégrés avec souplesse au site de production.

Bargteheide , 2019-06-17

Les avantages des variateurs de fréquence décentralisés sont nombreux : ils réduisent l’encombrement dans les armoires de commande, diminuent les coûts liés au câblage et simplifient la maintenance, renforçant ainsi l’efficacité de l’ensemble du système d’entraînement. Avec ses différents variateurs électroniques modulaires décentralisés, NORD DRIVESYSTEMS prend en charge la quasi-totalité des besoins et applications. Pour un montage direct sur le moteur, le NORDAC FLEX offre de nombreuses possibilités d’installation et une grande polyvalence en termes d’applications. Avec puissance maximale de 22 kW et ses nombreux accessoires et fonctions, le NORDAC FLEX est le variateur décentralisé le plus flexible de la marque. Grâce au transfert aisé des paramètres par mémoire EEPROM, l’installation et l’entretien sont rapides et fiables. Du fait de leur structure modulaire, les variateurs NORD peuvent facilement être étendus et offrent une impressionnante variété de scénarios d’utilisation dans les réseaux d’automatisation de l’Industrie 4.0. Leurs domaines d’utilisation vont des technologies de convoyage et de l’intralogistique aux tâches d’entraînement des secteurs du conditionnement et de l’agroalimentaire, en passant par le génie mécanique général.