Nouveautés –

De nouveaux moteurs à économie d’énergie pour le Brésil

NORD DRIVESYSTEMS étend sa gamme de moteurs à haut rendement pour le marché brésilien.

Bargteheide , 2019-06-19

La réglementation du Ministère brésilien de l’industrie minière et de l’énergie intitulée « Portaria Interministerial Nº 1, DE 29 DE JUNHO DE 2017 », dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er août 2019, définit les plafonds de consommation énergétique et l’efficacité des moteurs et machines. Selon les nouveaux critères minimum, les moteurs asynchrones triphasés d’une puissance comprise entre 0,12 et 370 kW commercialisés à compter du mois d’août doivent atteindre la classe d’efficacité « Alto Rendimento Plus – IR3 » équivalente à l’IE3. Les seules exceptions sont les moteurs destinés à un usage intermittent, ceux à pôles commutables, ceux exclusivement adaptés à une utilisation avec des variateurs de fréquence et ceux destinés aux zones explosives. Pour étendre sa gamme en conséquence, NORD DRIVESYSTEMS a mis au point de nouveaux moteurs IR3 d’une puissance comprise entre 0,12 et 55 kW pour le marché brésilien.

Par ailleurs, NORD DRIVESYSTEMS BRASIL LTDA. fête son 20e anniversaire cette année. L’entreprise a été créée le 5 juillet 1999.