Nouveautés –

Production de composants électroniques à Aurich : souplesse et efficacité

Depuis le début des années 1980, NORD gère son propre site de production de composants électroniques à Aurich (Frise orientale), en Basse-Saxe.

Bargteheide , 2019-06-24

Sur son site de 5 000 m² à Aurich, NORD produit des technologies d’entraînement électroniques d’une puissance maximale de 160 kW ( variateurs de fréquence , démarreurs moteur et composants électroniques). Plus de 100 000 unités sortent de l’usine chaque année, qu’il s’agisse d’équipements de série, de produits configurables individuellement ou d’articles fabriqués sur demande. Le site assure également la production e la gamme de répartiteurs décentralisés NORDAC LINK et du nouveau variateur en armoire NORDAC PRO SK 500P .

Modernes et automatisées, les lignes de production sont conçues pour garantir une efficacité, une vitesse et une souplesse maximales, notamment grâce à une chaîne logistique Lean, à un système de production quasiment sans papier et à la création automatique de schémas de montage et de plans d’inspection basée sur la configuration des produits. NORD peut ainsi s’adapter rapidement et facilement aux besoins des clients et à l’évolution du marché. Pour les équipements de série d’une puissance maximale de 7,5 kW, le site peut même produire une série unitaire sans configuration supplémentaire. Le processus de contrôle qualité exhaustif et rigoureux garantit la fiabilité des produits NORD.

NORD Electronic DRIVESYSTEMS GmbH

Tjüchkampstraße 37

26605 Aurich, Allemagne