Nouveautés –

NORD : un facilitateur de la transition numérique

Les réseaux et la connexion à l'environnement de l'Industrie 4.0 sont des thèmes majeurs pour le secteur. Avec ses solutions d'entraînement, NORD DRIVESYSTEMS fournit les éléments nécessaires à la création d'usines intelligentes, et aide ses clients dans le cadre du processus de numérisation grâce à son savoir-faire en matière de communication et d'applications.

Waunakee, WI, 2019-09-30

Avec ses entraînements ultramodernes, NORD fournit un composant essentiel de la production numérisée. Grâce à leur compatibilité avec les normes de bus de terrain et Ethernet courantes et à la présence d'interfaces analogiques et numériques pour les capteurs et actionneurs, tous les produits du fabricant sont Industry 4.0 READY et compatibles avec l'Industrie 4.0 et peuvent être intégrés directement aux environnements de ce type dans le monde entier. Agissant comme source d'intelligence embarquée, l'automate intégré aux variateurs électroniques assure les tâches de commande et de mouvement décentralisées de manière autonome, aidant ainsi le système de commande central. Il permet en outre une évaluation rapide, efficace et complète des données analogiques et numériques, un élément essentiel aux concepts de maintenance et de réparation modernes tels que la surveillance d'état et la maintenance prédictive. Les avantages pour l'utilisateur sont nombreux : disponibilité accrue du site de production, prévention des périodes d'arrêt imprévues, meilleure planification de la maintenance et de l'entretien et diminution considérable des coûts de maintenance et de réparation.

Les concepts et services de maintenance avancée sont régulièrement étendus. En ce moment, NORD teste la surveillance sans capteur du vieillissement de l'huile et l'état des motoréducteurs à l'aide capteurs virtuels. L'objectif est la mise au point d'un concept de maintenance prédictive qui détermine les intervalles optimaux de remplacement de l'huile et de maintenance pour chaque motoréducteur, orienté vers l'état actuel du motoréducteur et de l'huile.

Dans une zone dédiée aux tests d'application au sein de ses locaux de Bargteheide, NORD présente à ses clients les modes d'utilisation et opportunités de la maintenance prédictive, des capteurs virtuels, des entraînements en réseau et d'autres concepts de l'Industrie 4.0.