Nouveautés –
Technologie d'entraînement décentralisé à fonctions de sécurité intégrées
Des performances inégalées et un haut niveau de sécurité. Le module PROFIsafe SK TU4-PNS de NORD répond aux exigences de sécurité les plus strictes et garantit des communications sécurisées dans les environnements PROFINET.
Bargteheide, 2019-07-23
Tous les variateurs de fréquence NORD DRIVESYSTEMS intègrent les fonctions de sécurité STO (Safe Torque Off) et SS1 (Safe Stop 1). Avec le module PROFIsafe SK TU4-PNS, le spécialiste des entraînements fournit des fonctions de communication à sécurité intégrée et d'entraînement sécurisé conformes à la norme CEI 61800-5. Associés à un automate de sécurité, les variateurs électroniques communiquent avec fiabilité sur le réseau PROFINET existant via PROFIsafe.
Le module surveille le bon respect des valeurs limites et fournit des entrées et sorties sécurisées. Si une valeur limite est dépassée ou non atteinte, l'interface du bus passe en état sécurisé. La tension est déconnectée de toutes les sorties, et les informations d'entrée sont réinitialisées et transmises au contrôleur général à sécurité intégrée. Ce dispositif est essentiel à l'utilisation du module PROFIsafe.
Le module PROFIsafe SK TU4-PNS prend en charge les fonctions de sécurité SLS (Safety Limited Speed), SSR (Safe Speed Range) et SSM (Safe Speed Monitor).
Avec le module PROFISAFE à identification décentralisée des pannes, les clients peuvent déployer leurs solutions d'entraînement avec des fonctions de sécurité intégrée à l'aide des systèmes modulaires de NORD.