Nouveautés –

Solutions d'entraînement pour carrousels

Un fonctionnement à toute épreuve, y compris dans des conditions difficiles : pour le transport de produits en vrac, NORD DRIVESYSTEMS propose des systèmes d'entraînement très performants qui se démarquent par leur fiabilité, leur sécurité et leur solidité.

Antriebstechnik von Nord in einem Steinbruch

Bargteheide , 2019-07-29

Le transport de produits en vrac nécessite des convoyeurs aux caractéristiques particulières en termes de sens de transport, de débit massique, de longueur de convoyage et de construction. En assurant un transport ininterrompu des produits et en offrant la possibilité d'être pilotés individuellement pour une maîtrise accrue et dynamique du flux de produits, les entraînements fiables et robustes de NORD apportent une réponse à cette problématique.

Les carrousels sont utilisés pour le transport continu de produits en vrac dans divers domaines : industrie minière, génie mécanique, recyclage du plastique et du papier, etc. La bande en caoutchouc ou en plastique du convoyeur est redirigée via deux tambours au minimum. En général, l'un d'entre eux est alimenté et déplace la bande par friction d'enroulement. Pour les convoyeurs à bande de grande capacité, les réducteurs industriels MAXXDRIVE à longue durée de vie et maintenance minime, des modèles à engrenages coniques et deux trains récemment ajoutés à la gamme, sont particulièrement adaptés. Ils peuvent être associés à un moteur IE3 haute efficacité à pieds monté sur base oscillante ou châssis et sont connectés au moteur via un accouplement hydraulique.

L'offre de maintenance pratique de NORD, qui rassemble des mesures de protection et des systèmes de surveillance, garantit le fonctionnement de l'équipement même dans des conditions difficiles (utilisation intensive, poussière, conditions météorologiques, etc.).