Nouveautés –
Des entraînements NORD dans une calandre gigantesque
Fabricant de convoyeurs à bande basé à Halstead, dans le Kansas (États-Unis), Legg Manufacturing souhaitait produire des dimensions hors du commun pour des bandes : 2,4 m de largeur. Pour ce faire, une calandre était nécessaire. De grands réducteurs NORD MAXXDRIVE ont contribué à la réalisation de ce projet d'envergure.
Bargteheide, 2019-09-16
À ses débuts dans les années 1930, Legg fabriquait des pièces caoutchoutées pour les capotes de moissonneuses-lieuses. Aujourd'hui, l'entreprise est un fournisseur de dimension internationale de convoyeurs à bande pour l'industrie et l'agriculture. Ambitieuse, la société a bien prospéré depuis, comme en témoigne la récente expansion de sa gamme de produits. Récemment, Legg a étendu ses capacités de production avec une machine de calandrage supplémentaire. Celle-ci inclut un système à plusieurs rouleaux chauffés par les matériaux en fusion qui passent entre ceux-ci. La nouvelle calandre permettra de produire des bandes d'une largeur de 2,4 m. Pour la mise en oeuvre de ce projet, Legg a fait appel à un partenaire ayant fait ses preuves depuis de longues années dans un grand nombre d'applications diverses : NORD DRIVESYSTEMS.
Un ingénieux système en cascade
Pour éviter les arbres longs, quatre entraînements devaient être installés de manière originale en cascade. Pour les concepteurs de NORD, le défi était de taille, mais passionnant. Ceux-ci ont disposé des réducteurs industriels MAXXDRIVE dans une configuration inhabituelle. Les réducteurs ont été conçus dans une disposition en triple cascade, le quatrième étant installé latéralement. Pour y parvenir, une fixation des carters et un support suffisant pour dissiper les moments de flexion étaient nécessaires. Dans une calandre à un seul réducteur, la puissance de l'entraînement est automatiquement distribuée à tous les rouleaux. Avec une telle disposition de réducteurs en cascade, les critères de charge maximale pour chaque rouleau devaient faire l'objet de calculs inédits. Ensemble, NORD et Legg ont conçu un support sur mesure pour la triple cascade. Plusieurs équipements NORD sont présents dans la nouvelle calandre : un motoréducteur du fabricant entraîne séparément chaque rouleau. D'autres sont utilisés dans les machines en amont, comme celles utilisées pour le chauffage et la finition, ainsi que dans plusieurs postes de rebobinage en aval.