Nouveautés –

Les entraînements NORD entrent dans l'histoire de l'énergie

À la station d'épuration de Chur en Suisse, les technologies d'entraînement de NORD sont au coeur de la toute première toiture solaire pliante au monde. Grâce à leur automate intégré, les variateurs de fréquence NORD DRIVESYSTEMS permettent la mise en oeuvre de nombreux concepts de commande intelligents, comme la start-up suisse dhp technology l'a démontré avec brio dans le cadre de ce projet.

Bargteheide , 2020-01-06

D'une superficie de 5 800 m2, la toiture solaire pliante de la station d'épuration de Chur couvre les bassins de prétraitement, de traitement secondaire (par voie biologique) et de traitement tertiaire. Les 2 120 modules produisent 550 000 kWh d'électricité par an, soit environ 20 % de l'énergie requise par la station. Reposant sur la technologie des téléphériques, les panneaux solaires se déplient automatiquement dès les premiers rayons de soleil. Ils reprennent leur position repliée qui les protège à la tombée de la nuit et en cas de risque de neige, de tempête ou de grêle. Des entraînements NORD décentralisés intelligents sont utilisés pour la rétractation et l'extension des panneaux pliants. Le fait que les variateurs de fréquence soient installés directement sur les moteurs a grandement simplifié l'installation. Grâce à l'automate intégré aux entraînements, les groupes de panneaux peuvent se rétracter via une fonction de câblage individuel autonome à tout moment en cas de panne de communication. Ce dispositif renforce considérablement la sécurité fonctionnelle du système et constitue un élément clé de la solution d'entraînement.