Nouveautés –

Concepts de maintenance prédictive signés NORD

Avec les solutions d'entraînement de NORD DRIVESYSTEMS, les données d'entraînement et d'état peuvent être enregistrées de façon régulière ou permanente afin d'optimiser la sécurité et l'efficacité opérationnelles de l'usine et des machines. Ces informations permettent aussi de développer des concepts de maintenance prédictive.

Bargteheide, 2020-01-27

L'objectif de la maintenance prédictive est d'anticiper la maintenance des machines et équipements et de détecter les changements aussi tôt que possible, afin de réduire les périodes d'arrêt et de renforcer l'efficacité de toute l'usine. La maintenance orientée état remplace celle plus classique basée sur les temps. La détection et la prévention des états de fonctionnement inadmissibles dès les premiers symptômes permettent d'éviter les arrêts imprévus et les pannes de machine. La maintenance prédictive permet de planifier les périodes d'indisponibilité des machines et des usines en fonction de données concrètes sur les entraînements et processus. NORD DRIVESYSTEMS emploie une méthode reposant sur les entraînements dans laquelle des algorithmes intelligents et capteurs virtuels transfèrent les informations de la surveillance d'état en maintenance prédictive. Exemple : la détermination sans capteur du moment optimal pour remplacer l'huile à partir de sa température. Cette solution repose sur le fait que la température de l'huile est un facteur essentiel de son vieillissement dans les réducteurs. L'association de cette information, des paramètres des réducteurs et de certains paramètres opérationnels spécifiques permet de calculer avec précision le moment optimal pour remplacer l'huile.