Nouveautés –

LogiMAT 2020 : haute efficacité jusqu'à IE5+

L'édition 2020 de LogiMAT est annulée. NORD DRIVESYSTEMS propose des systèmes d'entraînement intelligents et des solutions innovantes pour l'intralogistique.

Bargteheide, 2020-02-17

Idéales pour réduire le nombre de versions, les variantes standardisées de motoréducteurs des systèmes LogiDrive sont spécialement conçues pour l'intralogistique, la logistique des colis et les technologies aéroportuaires. Les systèmes d'entraînement LogiDrive comprennent un moteur synchrone IE4 d'une puissance nominale pouvant atteindre 5,5 kW, un réducteur à engrenages coniques à deux trains et un variateur de fréquence NORDAC LINK à installer à proximité du moteur. Au salon LogiMAT, NORD présentera le concept LogiDrive associé à un moteur synchrone à aimant permanent IE5+ de dernière génération, qui réduit considérablement les pertes par rapport à la série IE4 actuelle. Ces systèmes d'entraînement sont d'une efficacité exceptionnelle, surtout à charge et vitesse partielles.

Par ailleurs, les variateurs de fréquence NORD DRIVESYSTEMS permettent la mise en œuvre de programmes de maintenance prédictive . Ceux-ci reposent sur l'évaluation rapide, efficace et complète des données analogiques et numériques par l'automate des variateurs. La démarche a pour objectif de mettre en place une maintenance proactive des machines et des usines. Exemple : la détermination du meilleur moment pour changer l'huile en relevant sa température sans capteur.

Avec l'application NORDCON APP et la clé Bluetooth NORDAC ACCESS BT , NORD a créé une solution mobile de mise en service et de maintenance pour l'ensemble de ses composants électroniques. Celle-ci permet d'analyser, de surveiller et de paramétrer les systèmes d'entraînement NORD.