Nouveautés –

Nouvelle génération de moteurs efficaces à économie d'énergie

D'une efficacité énergétique bien supérieure et idéal pour réduire le nombre de variantes, le nouveau moteur synchrone IE5+ de NORD DRIVESYSTEMS complète les variantes de motoréducteurs standardisés du système LogiDrive. Ce moteur est particulièrement adapté à l'intralogistique.

Bargteheide, 2020-02-24

Hautement efficace, le moteur synchrone à aimant permanent de dernière génération réduit considérablement les pertes par rapport à la série IE4 actuelle. Non ventilé, ce moteur lisse affiche un rendement qui dépasse ponctuellement la classe d'efficacité IE5 grâce à une plage de couples très large. Il est de plus parfaitement adapté aux utilisations à charge partielle. Compact, le moteur IE5+ offre une densité de puissance élevée et un encombrement inférieur. Il sera lancé dans un premier temps dans une taille pour les plages de puissances comprises entre 0,35 et 1,1 kW, avec un couple continu de 1,6 à 4,8 Nm et des vitesses comprises entre 0 et 2 100 tr/min. Le moteur peut être installé directement ou selon la norme NEMA ou CEI. Un codeur et un frein mécanique intégrés sont disponibles en option.

Grâce à leur couple constant sur une large plage de vitesses, les moteurs IE5+ permettent une réduction ciblée du nombre de variantes. Les avantages sont nombreux, notamment la réduction des coûts administratifs et la simplification des processus de fabrication, logistiques, de stockage et de maintenance. Associant les avantages du système modulaire, une efficacité supérieure et la possibilité de réduire le nombre de variantes, la nouvelle génération de moteurs IE5+ se traduit par une rentabilisation accélérée. Disponible à compter du deuxième trimestre 2020, le nouveau moteur IE5+ peut être associé à des réducteurs et variateurs électroniques NORD dans le cadre d'un système modulaire.