Nouveautés –

Une innovation technique dans les procédés de mélange et d'agitation

Les réducteurs industriels MAXXDRIVE® conviennent parfaitement à une utilisation dans les grands mélangeurs. Avec l'adaptateur SAFOMI, NORD présente une innovation technique dans ce domaine d'application : une bride à vase d'expansion d'huile intégré, qui renforce la fiabilité de fonctionnement et nécessite moins de pièces d'usure.

Bargteheide, 2020-07-20

Les réducteurs industriels MAXXDRIVE® de NORD DRIVESYSTEMS garantissent un fonctionnement fiable dans les industries utilisant des procédés de mélange et d'agitation, même dans des conditions extrêmes. Pour les applications d'agitateur, les réducteurs industriels MAXXDRIVE® peuvent désormais être équipés d'un adaptateur CEI SAFOMI. SAFOMI est l'abréviation de Sealless Adapter For Mixers (adaptateur étanche pour mélangeurs). Cet adaptateur spécial rassemble les fonctions d'un adaptateur CEI standard et d'un vase d'expansion au sein d'un seul composant. L'adaptateur SAFOMI est disponible pour les réducteurs parallèles et dans les tailles 7 à 11, c'est-à-dire pour des couples de sortie maximum de 25 à 75 kNm. L'association compacte de réducteurs industriels MAXXDRIVE®, d'un adaptateur CEI SAFOMI et d'un moteur constitue le meilleur choix dans les applications de mélangeur et d'agitateur pour réduire le nombre de pièces d'usure et de fixation. Simple et compact, l'adaptateur est équipé d'un vase d'expansion d'huile intégré. Aucun réservoir ni tuyau d'huile n'est nécessaire, de même que le joint d'arbre radial sujet aux fuites et à l'usure entre le réducteur et le cylindre CEI. Le remplacement d'un adaptateur CEI standard par un modèle SAFOMI sur l'entraînement de l'agitateur renforce la fiabilité de fonctionnement et réduit les coûts de maintenance. Le niveau d'huile et le volume d'huile requis sont inférieurs et, grâce au nombre réduit de composants fixés, l'espace d'installation est également réduit.