Nouveautés –

Des systèmes d'entraînement standard intelligents fournissent une dynamique et une précision équivalentes à celles d'un servomoteur

Associés à un variateur électronique avancé assurant les fonctionnalités de contrôle intelligent, les moteurs asynchrones standards à rendement IE2 ou IE3 et les moteurs synchrones IE4 à aimant permanent peuvent fournir une dynamique et une fléxibilité comparables à celles d'un servomoteur.

Servodynamik

Bargteheide , 2014-11-19

Avec des variateurs de fréquence de pointe qui peuvent être montés sur le moteur, au mur ou en armoire, les systèmes d'entraînement NORD DRIVESYSTEMS peuvent réaliser des tâches de positionnement extrêmement précises, des applications de sécurité et des fonctions sophistiquées telles que la synchronisation, le fonctionnement multi-axes coordonné, le contrôle du bobinage.

Ces systèmes sont bien plus économiques que les solutions avec technologie servo habituelles, car les prix sont bien inférieurs et la variété des composants systèmes disponibles est bien plus importante, notamment avec une gamme de réducteurs très polyvalents, qui permet de concevoir un grand nombre de configurations personnalisées en fonction du client. Les variateurs de fréquence sont dotés d'un microprocesseur temps réel (temps de cycle de 10 ms) et prennent en charge la programmation libre des fonctions liées à l'entraînement selon la norme CEI 61131, afin d'alléger la charge de travail des automates programmables externes. La réserve de surcharge de 200 % garantit une excellente sécurité de fonctionnement, par exemple pour les applications de grues et de treuils. Utilisant une technologie de contrôle orientée terrain, ces variateurs assurent une excellente tenue à charges variables, du quasi-arrêt jusqu'à la vitesse nominale du moteur, même sans codeur. En outre, les systèmes d'entraînement fournissent des couples de démarrage élevés, et l'indication de la vitesse est également possible. Le variateur de fréquence haut de gamme SK 540E en armoire de commande intègre une interface de codeur universelle pour SSI, BISS, EnDat profile 2.1 et Hiperface. La gamme de technologies de variateur embarqué NORD couvre les plages de performances jusqu'à 22 kW, tandis que les équipements en armoire vont jusqu'à 160 kW. L'expert allemand des systèmes d'entraînement fournit des entraînements mécatroniques de toutes tailles, produisant des motoréducteurs et des variateurs électroniques et programmant les fonctions logiques en interne.