Nouveautés –
Entraînements à usage intensif et longue durée pour l'industrie des métaux NORD DRIVESYSTEMS au salon METEC 2015
NORD DRIVESYSTEMS propose des technologies d'entraînement pour les applications intensives du secteur de l'acier et de l'industrie des métaux. Les réducteurs, moteurs et variateurs électroniques sont configurés sur mesure et fournis avec des options électriques, mécaniques et de gestion thermique adaptées à l'application cible. Des moteurs pour train de rouleaux compacts, totalement confinés et non ventilés (TENV/IC410) sont disponibles avec des ailettes annulaires ou droites.

Bargteheide , 2015-04-21
S'appuyant sur ses dizaines d'années d'expérience du secteur industriel, NORD applique des motifs d'enroulement de moteur spécifiques à chaque application pour garantir des caractéristiques de couple solides avec des couples de décrochage élevés. Les moteurs de train de rouleaux durables gèrent les situations difficiles en termes de charge, par exemple le fonctionnement fréquent en marche arrière. Les carters en fonte qui absorbent les chocs et les vibrations et les paliers et arbres renforcés garantissent une grande résistance mécanique et une durée de vie élevée. Des moteurs totalement confinés à ventilateur interne ou externe (TEFC/IC411 ou TEFV/IC416) et bien d'autres options du programme d'équipements modulaires NORD sont également disponibles.
Outre plusieurs aciéries en Inde et aux États-Unis, les grands projets NORD récents dans l'industrie des métaux incluent l'infrastructure d'entraînement d'un laminoir à profilés au Bahreïn, le plus grand de sa catégorie au Moyen-Orient, où les trains de rouleaux sont actionnés par plus de 600 entraînements NORD.
NORD DRIVESYSTEMS au salon METEC
9e salon international de la métallurgie
Düsseldorf, Allemagne
16-20 juin 2015
Hall 4, stand C10