Nouveautés –

Entraînements pour applications de technologies des procédés

Au salon ACHEMA organisé à Francfort, NORD DRIVESYSTEMS présentera des concepts d'entraînements embarqués qui répondent aux besoins habituels des industries de transformation. Les entraînements à vitesse variable et indice de protection IP66/IP69K sont adaptés aux applications nécessitant un nettoyage régulier par jet de vapeur à haute pression.

glatt_SK92372_SK_180E

Bargteheide , 2015-04-23

Tous les composants sont fabriqués en interne : réducteurs, moteurs à surface lisse et variateurs de fréquence. Le traitement anticorrosion au nsd tupH développé par NORD et certifié par la FDA (Title 21 CFR 175.300) donne aux carters en aluminium une surface lisse et résistante. Même les chocs et les éraflures n'affectent pas la résistance à la corrosion. Aucun revêtement classique n'étant appliqué, car c'est la surface elle-même qui est durcie, la contamination des produits ou des supports de procédé est impossible, contrairement à ce qui peut se produire avec de la peinture qui s'écaille, par exemple.

NORD DRIVESYSTEMS au salon ACHEMA

Francfort sur le Main, Allemagne, 15-19 juin 2015

Hall 5, stand D18