Nouveautés –

Un niveau d'intelligence inédit pour les variateurs de vitesse NORD
Des capacités d'automate programmable de base intégrées grâce à un processeur plus rapide et à des mises à jour de logiciel

Dotés d'un automate programmable intégré, les variateurs de fréquence NORD DRIVESYSTEMS fournissent une solution de système intelligent complète lorsqu'ils sont associés à des motoréducteurs.

brand_new_drive_controllers

Bargteheide , 2015-05-05

Tous les variateurs embarqués SK 180E et SK 200E, ainsi que les variateurs en armoire des gammes SK 520E et supérieures, offrent désormais un automate programmable intégré. Celui-ci simplifie la programmation des fonctions liées à l'entraînement dans les langages « Structured Text » et « Instruction List » de la norme CEI 61131-3, grâce à l'outil gratuit de programmation et de paramétrage NORD CON. Les variateurs intelligents peuvent ainsi gérer sans automate externe des tâches complexes comme la supervision des process autonomes ou les opérations dynamiques, ce qui signifie des solutions très économiques. De plus, ces variateurs de nouvelle génération contrôlent une gamme de moteurs plus importante, dont les moteurs synchrones IE4. Outre leur remarquable polyvalence fonctionnelle, comprenant le contrôle de la position, les systèmes SK 200E fournissent une tolérance exceptionnelle aux surcharges et sont disponibles pour une plage de puissance plus large que la moyenne pour cette catégorie de produits, soit jusqu'à 22 kW. Les variateurs en armoire de commande ultracompacts de la gamme SK 500E seront disponibles jusqu'à la taille 11, avec une puissance nominale de 160 kW, à une date ultérieure dans l'année.