Nouveautés –

Petits et écoresponsables : moteurs à partir du 0,12 kW certifiés IE3

La gamme de moteurs IE3 à haut rendement de NORD DRIVESYSTEMS va s'enrichir de nouveaux modèles à partir du 0,12 kW à compter de janvier 2016. L'ajout de ces modèles devrait permettre d'équiper des sites de production entiers de systèmes d'entraînement écoresponsables à haut rendement.

Transition_to_IE3_m700

Bargteheide , 2015-11-05

Les systèmes d'une puissance nominale comprise entre 0,12 et 0,75 kW sont utilisés dans un grand nombre d'applications d'entraînement. Néanmoins, les percentiles de rendement de cette classe de performance n'ont été définis que lors de la dernière étape de la directive d'écoconception de l'Union européenne, et n'ont été introduits que récemment dans la norme internationale CEI 60034-30-1. Pour le moment, les exigences IE3 au sein de l'UE ne concernent que les moteurs d'une puissance nominale supérieure ou égale à 7,5 kW. Même en 2017, date à laquelle des moteurs de moindre puissance doivent être inclus, ces obligations ne seront étendues qu'aux systèmes de 0,75 kW et plus. Néanmoins, les utilisateurs soucieux de l'environnement et qui recherchent à optimiser le rendement au maximum sont susceptibles de vouloir aller au-delà des obligations légales en vigueur. Désormais, NORD DRIVESYSTEMS leur permet de se doter de solutions écologiques dans toutes leurs applications d'entraînement. NORD fournit des moteurs IE3 compacts dans des tailles au standard CEI. La modification des spécifications pour atteindre IE3 est un processus simple, qui ne nécessite aucune modification matérielle des machines et équipements.