Nouveautés –

Contrôle de l'entraînement intelligent et adaptable – solutions hybrides pour le contrôle des entraînements centralisés et embarqués

À l'occasion du salon SPS IPC Drives 2015 à Nuremberg, en Allemagne, NORD DRIVESYSTEMS a présenté des solutions de contrôle intelligentes pour les moteurs synchrones et asynchrones.

Frequency Inverter SK 200E Frequenzumrichter SK 200E

Bargteheide , 2015-12-01

La gamme de variateurs de fréquence SK 200E était au centre de cette présentation. Dotés d'une fonction de positionnement intégrée, de capacités de surcharge considérables et de la plus large plage de performances disponible (de 0,25 à 22 kW), ces équipements hautement technologiques sont à la pointe de l'électronique de contrôle des entraînements embarqués. Une des principales expositions démontrait leur grande flexibilité, tout particulièrement dans les installations à grande échelle appliquant un concept d'automatisation centralisée : normalement contrôlés par des bus de terrain ou Ethernet industriel, ils peuvent être instantanément déconnectés via un commutateur, par exemple pour effectuer des opérations de maintenance. L'automate intégré au variateur prend alors le relais pour effectuer des tâches comme le positionnement. En cas de perturbation involontaire et soudaine de la communication avec un système de contrôle de niveau supérieur, le variateur SK 200E peut maintenir l'exécution des étapes de process cruciales afin de limiter les pertes de production.

L'automate intégré permet aux applications liées à l'entraînement d'être entièrement mises en oeuvre dans l'entraînement, y compris les séquences logiques, qui sont généralement gérées par un contrôleur de machine indépendant. Par ailleurs, une autre démonstration présentait un entraînement dédié aux applications de pompe. Cet équipement détecte les blocages et tente de les résoudre de manière indépendante en modifiant la vitesse du moteur et la direction à plusieurs reprises. Si ces opérations permettent de résoudre le problème, l'entraînement reprend son fonctionnement normal. Sinon, il envoie un message d'erreur au système de contrôle de niveau supérieur. Dans les applications client, des mesures supplémentaires peuvent aussi être réalisées, par exemple en déverrouillant une dérivation. Les visiteurs étaient également conviés à tester une nouvelle méthode, consistant à régler la vitesse d'un motoréducteur contrôlé par un variateur depuis un appareil mobile, via une connexion sans fil.