Nouveautés –

Un train pour les alimenter tous - Nouveaux motoréducteurs robustes à engrenages hélicoïdaux et un seul train d'engrenages pour pompes, ventilateurs et mélangeurs

NORD DRIVESYSTEMS a lancé une nouvelle gamme de motoréducteurs à engrenages hélicoïdaux et un seul train dotés d'un carter NORDBLOC.1 en alliage léger. Les motoréducteurs de cette gamme sont particulièrement adaptés aux applications de pompe, d'agitateur et de ventilateur, ainsi qu'à celles du secteur intralogistique. NORD a étroitement collaboré avec de célèbres fabricants dans ces domaines tout au long du processus de développement.

1-stage helical inline gearmotors from NORD Drivesystems 1-stufige Stirnradgetriebemotoren von NORD Drivesystems

Bargteheide , 2016-06-17

Le principal avantage de ces nouveaux modèles réside dans leur rigidité torsionnelle très élevée, liée à leur conception robuste qui a fait l'objet de nombreux essais rigoureux, notamment des hausses soudaines de pression de pompe et de vibration d'arbre. Dans les applications à grande vitesse, ces motoréducteurs à engrenages hélicoïdaux offrent une solution plus performante que les modèles à deux trains. L'extrême précision de fabrication et la qualité des matériaux garantissent également à ces produits une grande légèreté, un fonctionnement fiable et un rendement exceptionnel. Le traitement de surface au nsd tupH en option rend les motoréducteurs extrêmement résistants à la corrosion, ce qui permet notamment de les utiliser de manière durable dans les environnements agressifs. Les options de montage du moteur conformes aux normes CEI et NEMA, ainsi que les différentes variantes disponibles en termes d'arbre, de palier et de lubrification offrent de nombreuses possibilités de configuration sur mesure. Les nouveaux réducteurs NORDBLOC.1 seront initialement disponibles en cinq tailles.