Nouveautés –

Systèmes d'entraînement au salon de Hanovre : surveillance d'état et maintenance préventive

À l'occasion du salon de Hanovre 2016, NORD DRIVESYSTEMS a présenté des entraînements dotés de fonctionnalités avancées de surveillance d'état, qui prennent en charge la maintenance préventive.

predictive_maintenance

Bargteheide , 2016-06-16

"NORD emploie des variateurs de fréquence intégrant un automate programmable pour surveiller l'ensemble du système d'entraînement, évaluer les données des capteurs et vérifier l'état du système à l'aide d'algorithmes intelligents. Un réducteur industriel démontre l'approche de surveillance d'état reposant sur des capteurs et des technologies d'évaluation dédiées. Les capteurs de vibrations et d'huile fournissent en temps réel des informations essentielles sur l'usure. L'analyse des vibrations permet ensuite de tirer des conclusions sur l'état des roulements ainsi que sur les engrenages, et l'analyse de l'huile peut contribuer à déterminer quand le lubrifiant doit être changé.

Comme le démontre le modèle de « détection virtuelle », la maintenance préventive est aussi possible sans employer de capteurs externes, ce qui élimine des coûts : dans cet exemple, le variateur rassemble les données du système d'entraînement et calcule le temps de maintenance à l'aide d'un algorithme qui incorpore aussi des données sur les produits et des connaissances applicatives accumulées grâce à des décennies d'expérience. La fonctionnalité repose sur l'architecture de référence, indépendante des bus de terrain, pour la surveillance d'état dans le domaine de l'automatisation industrielle définie par la VDMA (fédération d'engineering allemande) dans sa règle technique nº 24582. Pour représenter l'état réel de l'entraînement aussi fidèlement que possible, NORD a vérifié avec la plus grande rigueur les valeurs calculées par rapport à des mesures réelles effectuées en laboratoire afin d'optimiser son algorithme. Ces diagnostics logiciels constituent une solution particulièrement efficace, qui est aussi adaptée aux entraînements de petite taille. Grâce à cette nouvelle fonction du variateur, les clients bénéficient d'une durée de vie supérieure, d'une disponibilité optimisée et de coûts de maintenance réduits pour leur produit.

"