Protection de l’environnement –
avec des peintures très solides
Moins de solvants et davantage d’efficacité
Le rendement énergétique comme philosophie d’entreprise
Nous utilisons la toute dernière génération de peintures très solides qui réduit les émissions de solvants à un niveau largement inférieur aux limites légales requises. En nous conformant au bilan COV, nous contribuons activement à la protection de l’environnement. Les peintures très solides, à teneur élevée en matériau solide pouvant atteindre 80%, avec une teneur en solvant de seulement 20% environ, contribuent nettement moins à la pollution de l’environnement que les autres peintures industrielles. Les peintures très solides que nos utilisons conjuguent les avantages en matière d’émissions des peintures hydro avec la fonctionnalité des matériaux à base de solvant. En outre, la plus faible teneur en solvant autorise des temps de séchage très courts en production, un avantage décisif par rapport aux systèmes de peinture à base d’eau. Les substrats des systèmes de peinture à base d’eau doivent être nettoyés et dégraissés au moyen de solvants avant mise en peinture. Enfin, nos clients bénéficient de délais de production et de livraison plus courts. Les solutions d’entraînement de NORD sont particulièrement prisées pour leur grande efficacité énergétique. Nous faisons également appel aux mêmes normes d’optimisation de la production dans nos usines.