nsd tupH

Système de conversion de surface étanche

Les produits traités au nsd tupH sont parfaits pour les conditions ambiantes extrêmes et les exigences en matière d’hygiène.

Système de conversion de surface étanche nsd tupH

Corrosion protection nsdT tupH

NORD DRIVESYSTEMS sait désormais répondre aux exigences de la technologie d’entraînement face à des conditions d’environnement extrêmes dans la série de produits que vous connaissez bien pour les motoréducteurs standards, en offrant cependant la résistance de l’acier inoxydable et un excellent rapport prix – performances. La surface en aluminium est revêtue selon un procédé spécial qui la rend extrêmement durable. Conjointement avec un procédé d’étanchéité spécial, cette couche est jusqu’à 7 fois plus dure que le matériau aluminium de base et jusqu’à 100 fois plus dure que les peintures et laques : elle présente ainsi un très faible taux d’usure, offrant par conséquent une protection unique contre la corrosion, car ce n’est pas une peinture susceptible de se détacher ou de s’écailler.

Le nsd tupH pour l’industrie agro-alimentaire

Conforme à la directive FDA Title 21 CFR 175.300

Des essais complets ont été effectués avec un vaste éventail de produits de nettoyage

Avantages du nsd tupH

- Résistant à la corrosion et corrosion par contact évitée

- Surfaces faciles à nettoyer

- Résistant aux acides et aux alcalins (plage de pH complète)

- Aucune pénétration de corrosion, même en cas de dommages

- Pas d’écaillage

- Alternative économique à l’acier inoxydable

- Plus léger que l’acier inoxydable

Revêtement nsd tupH pour conditions de fonctionnement et ambiantes extrêmes

- Nettoyage chimique (lavage plage de pH complète)

- Humidité ambiante élevée

- Zones offshore et côtières

- Industrie agroalimentaire

- Equipement de lavage de voitures

- Laiteries

- Industrie pharmaceutique

- Stations de traitement de l’eau et d’épuration

Tests réalisés sur composants en boîtier aluminium traités en surface

- Cloquage selon ASTM D714

- Corrosion selon ASTM D610-08

- Rayures selon ASTM D1654-08

- Test brouillard salin selon ASTM B117-09

- Test gravelomètre selon ASTM D3170

- Test brouillard salin selon DIN EN ISO 9227

- Test quadrillage selon DIN EN ISO 2409

Système de conversion de surface étanche nsd tupH

- Traitement de surface

- Pas de détachement possible

- Résistant à la corrosion, comme l’acier inoxydable

- Pas d’écaillage

- Pas de pénétration de corrosion

- Conforme à la réglementation américaine FDA Title 21 CFR 175.300

Les produits traités au NSD TupH sont parfaits pour les conditions ambiantes extrêmes et les exigences en matière d’hygiène."

Produits disponibles avec traitement nsd tupH

Moteur à surface lisse

Aperçu des avantages Revêtement peinture nickel et nickel-téflon L’acier inoxydable nsd tupH
Pas d’écaillage des revêtements –– –– ++ ++
Pas de revêtement –– –– ++ ++
Résistant à la corrosion + + ++ ++
Coûts + + –– +
Poids ++ ++ –– ++
Gamme de produits disponibles + + –– +
Revêtement non uniforme –– ++ ++
Conductivité thermique + + –– +
Résistance aux rayures –– –– ++ +