Surveillance d'état

pour la maintenance prédictive

Dans le cadre de la SURVEILLANCE D'ÉTAT, des données sur les entraînements et leur état sont enregistrées de façon régulière ou continue, ce qui permet d'optimiser la sécurité opérationnelle et l'efficacité des machines et des usines. La SURVEILLANCE D'ÉTAT peut fournir des informations précieuses pour la MAINTENANCE PRÉDICTIVE. Les objectifs de cette démarche sont la mise en place d'une maintenance proactive des machines et des usines, la limitation des périodes d'arrêt et le renforcement de l'efficacité de toute l'usine.

Avantages pour le client : -

  • Détection et prévention des états de fonctionnement inadmissibles dès les premiers symptômes
  • La maintenance orientée état remplace celle basée sur les temps
  • Périodes d'indisponibilité des machines et usines planifiables en fonction de données concrètes sur les entraînements et processus
  • Réduction des coûts d'entretien et de matériel
  • Durée de vie étendue des composants et machines
  • Augmentation de la disponibilité des systèmes
  • Prévention des périodes d'arrêt imprévues
  • Réparations planifiables et optimisées en termes de coût

  •  - - -

L'entraînement intelligent avec surveillance d'état pour la maintenance prédictive

L'INTERNET INDUSTRIEL DES OBJETS (IIoT) met l'accent sur l'utilisation d'Internet dans le cadre des procédés industriels et des procédures liées. L'IIoT a pour objectif de renforcer l'efficacité opérationnelle, de réduire les coûts et d'accélérer les processus. Les capteurs et leurs données jouent un rôle essentiel dans ce système, car ils constituent la base de la SURVEILLANCE D'ÉTAT et de la MAINTENANCE PRÉVENTIVE.

Solutions de surveillance d'état pour systèmes de maintenance prédictive intégrées au variateur de fréquence

Système compatible avec l'IIoT/l'Industrie 4.0

Disponible pour solutions décentralisées et d'armoire de commande

Capteurs

Capteurs virtuels : l'automate peut calculer des informations comme le moment optimal pour remplacer l'huile

Interface pour les capteurs numériques/analogiques

Interfaces de communication

Les valeurs de seuil ou d'état général peuvent être communiquées à l'extérieur (via des langages Ethernet industriel normaux)

Automate intégré

Traitement préalable local des données par l'automate intégré

Traitement préalable des valeurs de seuil

Les informations obtenues via la surveillance d'état peuvent être transférées aux systèmes de maintenance prédictive.

Approche reposant sur les entraînements

  • Détermination sans capteur du moment optimal pour remplacer l'huile à partir de la température virtuelle de l'huile
  • Traitement préalable des données de l'entraînement par l'automate intégré
  • Données accessibles par le client via toutes les interfaces courantes

Les paramètres des réducteurs et certains paramètres opérationnels spécifiques permettent de calculer avec précision le moment optimal pour remplacer l'huile.

La solution NORD repose sur le fait que la température de l'huile est un facteur essentiel de son vieillissement dans les réducteurs.

Les capteurs de température matériels sont inutiles, car les capteurs virtuels calculent la température actuelle de l'huile en continu, au moyen de paramètres spécifiques à l'entraînement.

Le variateurs de fréquence NORD est utilisé comme unité d'évaluation : l'algorithme est exécuté dans l'automate interne.

Automate intégré disponible pour tous les variateurs de fréquence et démarreurs moteur NORD

Exécution de fonctions liées à l'entraînement

Intégration des actionneurs et capteurs liés à l'entraînement

Accès aux paramètres

Accès aux données via Ethernet industriel ou bus de terrain

Mise en œuvre de fonctions spécifiques à l'application

Condition Monitoring for Predictive Maintenance - Condition Monitoring for Predictive Maintenance


Condition Monitoring for Predictive Maintenance - Condition Monitoring for Predictive Maintenance
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Variateurs en armoire de commande La nouvelle génération de variateurs en armoire de commande. Format compact, possibilités de communication et d'interface innovantes et multiples, extension des fonctions via des modules en option. - Plage de puissances jusqu'à 160 kW - Installation en armoire de commande - IP20

Variateur de fréquence décentralisé Répartiteur pour une installation flexible et décentralisée. Souplesse en termes de configuration, de fonctions et d'applications. Mise en service rapide via de nombreuses capacités de connexion, entretien du système via un interrupteur de maintenance intégré et système de commande manuel et local. - Plage de puissances jusqu'à 7,5 kW - Installation sur le terrain - IP55/IP66

Variateur de fréquence décentralisé Variateur décentralisé aux multiples possibilités d'installation. Mise en service et maintenance simples via de nombreuses capacités de connexion, et transfert simple des paramètres via EEPROM. - Plage de puissances jusqu'à 22 kW - Fixation murale ou sur le moteur - IP55/IP66

Variateur de fréquence décentralisé La version décentralisée économique pour les applications d'entraînement simples. Frais d'installation réduits et conception robuste pour une installation simple hors de l'armoire de commande. - Plage de puissances jusqu'à 2,2 kW - Fixation murale ou sur le moteur - IP55/IP66/IP69K

NORDCON APP

Visualisation via un tableau de bord pour surveiller les entraînements et diagnostiquer les pannes. Paramétrage avec fonction d'aide et accès rapide aux paramètres, fonction oscilloscope.

Plus d'informations

NORDCON SOFTWARE

Paramétrage et programmation conviviaux de plusieurs entraînements, éditeur d'automate conforme à la norme CEI 61131-3, prise en charge des langages Structured Text (ST) et Instruction List (IL), bibliothèque de contrôle des mouvements PLCopen

Télécharger NORDCON