NOUVEAU : plage de puissances jusqu'à 22 kW : variateur universel NORDAC PRO SK 500P

Tirant parti des dernières technologies, les variateurs de fréquence de la gamme NORDAC PRO SK 500P de NORD DRIVESYSTEMS sont idéaux pour toutes les applications d'entraînement. L'extension de puissance jusqu'à 22 kW pour cette nouvelle référence de NORD sera bientôt disponible.

Pour plus d'informations, cliquez ici.

À la fois réducteur et moteur : nouveau NORD DuoDrive

Innovation brevetée par NORD, DuoDrive intègre un moteur IE5+ haute efficacité avec un réducteur à engrenages cylindriques et un seul train dans un carter unique, ce qui optimise l'efficacité du système. Cette nouveauté comporte de nombreux avantages, comme un faible encombrement, une densité de puissance élevée et un très faible niveau de bruit.

Pour plus d'informations, cliquez ici..

Nouveau variateur décentralisé NORDAC ON

NORDAC ON a été conçu spécialement pour répondre aux besoins précis des technologies de convoyage horizontal, ainsi que pour les interactions avec le nouveau moteur synchrone IE5+ (NORDAC ON+). Il se caractérise par une interface Ethernet intégrée, de nombreuses possibilités de connexion et un design très compact. C'est une solution plug-and-play très économique pour les environnements IIoT.

Pour plus d'informations, cliquez ici.

IE5+, la nouvelle génération de moteurs synchrones signée NORD

Fabriquée en interne, la nouvelle génération de moteurs synchrones IE5+ de NORD est destinée à l'intralogistique ainsi qu'à l'agroalimentaire. Nos moteurs bénéficient d'une conception très compacte et hygiénique, et garantissent une résistance élevée à la corrosion et un nettoyage facile.

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Une innovation technique dans les procédés de mélange et d'agitation

Les réducteurs industriels MAXXDRIVE® conviennent parfaitement à une utilisation dans les grands mélangeurs. Avec l'adaptateur SAFOMI, NORD présente une innovation technique dans ce domaine d'application : une bride à vase d'expansion d'huile intégré, qui renforce la fiabilité de fonctionnement et nécessite moins de pièces d'usure.

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Nouvelles dénominations pour les protections de surface

NORD propose de nombreuses peintures offrant une protection de surface optimale compte tenu des conditions environnementales et de l'application.

Ces peintures ont désormais de nouvelles dénominations. Leurs propriétés techniques demeurent inchangées.

Pour plus d'informations, cliquez ici.

MAXXDRIVE® XT : la nouvelle génération de réducteurs industriels

Les nouveaux réducteurs à engrenages coniques à deux trains sont spécialement conçus pour les applications nécessitant de faibles rapports de transmission et des puissances élevées. Tous les modèles de la gamme sont équipés en série d'un carter UNICASE à structure cannelée et ventilateur axial intégré.

  • Plage de couples : 15 000 - 75 000 Nm
  • Plage de puissances : 1,5 – 1 500 kW
  • 7 tailles
  • Géométrie optimale du carter pour obtenir des puissances à limite thermique élevée avec les ventilateurs axiaux
  • Fonctionnement silencieux

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Maintenance via NORDCON APP

Solution de mise en service et de maintenance mobile pour l'ensemble des entraînements NORD, NORDCON APP présente les avantages suivants :

  • Visualisation via un tableau de bord pour surveiller les entraînements et diagnostiquer les pannes
  • Paramétrage avec fonction d'aide et accès rapide aux paramètres
  • Fonction d'oscilloscope configurable individuellement pour l'analyse des entraînements
  • Fonction de sauvegarde et récupération qui facilite la gestion des paramètres des entraînements

Pour plus d'informations, cliquez ici.