SK 200E - NORDAC FLEX - Variateur de fréqence
Flexibilité d'installation
- Performance: 0.33 - 30 hp
- Protection class: IP55, IP65
- Wall or motor installation
Voltage: | 1 ~110-120V / 1/3~200-240V / 3~380-500V |
---|---|
Control terminals: | 3-4x DI (type dependent) / 1-2x DO (type dependent) / 1-2x AIN (type dependent) / 1x AOUT / Optionally extendible with TU-4 module |
Encoder interfaces: | HTL / CANopen |
Features
Flexible to install, easy to service. The NORDAC FLEX is our most flexible inverter that can be tailored to any customer application by means of scalable functions. Installing and servicing the SK 200E can be carried out quickly and reliably because of its extensive plug-in capability and the easy parameter transfer via EEPROM memory.
- Motor-mounted
- Installation outside of the control cabinet
- High precision regulation with current vector control
- 4-quadrant operation
- Integrated brake rectifier for motor brake control
- PLC functionality for functions close to the drive unit (PLC on Board)
- Energy-saving function for partial load operation
- Control and parameterisation tools and simple parameter structure
- Integrated line filter for compliance with EMC regulations
- Operation of synchronous and asynchronous motors
- Control and closed loop regulation
- POSICON - integrated positioning mode and synchronisation
- STO and SS1 – integrated functional safety
- Hoist and lifting gear functionality
- Intralogistics
- General material handling
- Packaging industry
- Food industry
- Pump applications
- Field bus protocols
- AS Interface
- CANopen
- DeviceNet
- InterBus
- PROFIBUS DP
- Ethernet-based bus systems
- POWERLINK
- EtherCAT
- Ethernet/IP
- PROFINET IO
Direct Access
Aéroport d'Hambourg
Valises en tournée à l'aéroport d'Hambourg
L'aéroport d'Hambourg dispose de plusieurs kilomètres de tapis roulants de convoyage. Dans la zone de traitement des bagages, ils servent au mélange, à l'approvisionnement, à la retenue et au tri. Une organisation efficace du transport et du stockage est essentielle. La fiabilité du système de convoyage et la prévention des défaillances assurées par une technologie d'entraînement puissante sont de la plus haute importance. NORD a mis ceci en œuvre et répond également aux exigences du client vis-à-vis de ses prestataires de services en ce qui concerne l'entretien et la maintenance.
Palettiseur Symach
Palettisation dynamique
Les machines de palettisation ont un rôle primordial dans les processus de production et de distribution. Elles doivent avoir un fonctionnement fluide afin d'empêcher les interruptions du débit de produits, et doivent pouvoir s'adapter à différents biens et applications. Les moteurs à train d'engrenage à économie d'énergie avec variateurs de fréquence décentralisés NORD SK 200E prennent en charge les fonctions de contrôle des mouvements sophistiquées des palettiseurs SYMACH