Réducteurs à eng. cylindriques MONOBLOC

Informations produits

Product images

Description

Tailles:
11
Position de montage:
M1 - M6
Couple:
88 - 230 000 lb-in
Puissance:
0.16 - 200 hp
Rapport:
1.35:1 - 14 340.31:1
Rendement:
>%95

Carters monobloc ...

...la solution idéale dans la conception et la fabrication des réducteurs !

Les principaux avantages pour l’utilisateur:

  • Une grande fiabilité de fonctionnement
  • Des couples très élevés
  • Des charges admissibles radiales et axiales élevées
  • Un fonctionnement silencieux
  • Une maintenance réduite
  • Une durée de vie importante

Accès direct