Réducteurs à arbres parallèles UNICASE

Compacts et puissants

  • parallel-shaft-geared-motors-new
  • UNICASE helical shaft, motoriduttori pendolari ad assi paralleli UNICASE
  • UNICASE helical shaft, riduttori pendolari ad assi paralleli UNICASE
  • UNICASE helical shaft, riduttori pendolari ad assi paralleli UNICASE
  • parallel-shaft-5-web
  • parallel-shaft-6-web
  • Puissance: 0.16 - 250 hp
  • Couple: 575 - 680 000 lb-in
Tailles: 15
Position de montage: M1 - M6
Rapport: 4.03:1 - 6,616.79:1

Caractéristiques

Associés à des variateurs de fréquence centraux ou décentralisés, les motoréducteurs à arbres parallèles offrent une gamme étendue de solutions système avec une efficacité et une économie optimales, ce quels que soient les systèmes. Le concept UNICASE garantit un long cycle de vie et une maintenance réduite.

  • Arbre plein ou creux (clavettes, Gripmaxx et frette de serrage)
  • Concepts de montage de convoyeurs à vis sur arbre, à bride B5 boulonnée, à pattes et selon la norme CEMA disponibles
  • Réducteurs à arbres parallèles

  • Taille réduite pour un montage peu encombrant
  • Boîtier robuste en fonte grise
  • Rendement élevé pour de faibles coûts d'exploitation
  • Différents concepts de roulements garantissant des capacités de charges axiales et radiales élevées
  • Fonctionnement silencieux
  • Conception robuste pour une longue durée de vie et une maintenance aisée
  • Concepts de cavités sèches ou puits secs à l’épreuve de l’huile pour les mélangeurs et les agitateurs en option
  • Exploitation économique grâce à une maintenance réduite
  • Versions spécifiques aux applications

  • Agitateurs
  • Convoyeurs de matières en vrac
  • Grues
  • Convoyeurs à vis
  • Presses
  • Entraînements de convoyage

Accès direct

Outil de configuration de produit

Outil de configuration de produit

Outil de configuration de produit

Outil de configuration de produit

Palettiseur Symach

Palettisation dynamique

Les machines de palettisation ont un rôle primordial dans les processus de production et de distribution. Elles doivent avoir un fonctionnement fluide afin d'empêcher les interruptions du débit de produits, et doivent pouvoir s'adapter à différents biens et applications. Les moteurs à train d'engrenage à économie d'énergie avec variateurs de fréquence décentralisés NORD SK 200E prennent en charge les fonctions de contrôle des mouvements sophistiquées des palettiseurs SYMACH

ElectroMech

Solutions d'entraînement pour puits d'accès

Le spécialiste de la technologie de convoyage ElectroMech est le plus grand constructeur indien de grues. Il propose des solutions pour divers projets d'infrastructure et applications de fabrication industrielles. À Pune, la société produit une large gamme d'équipements de levage et de grues. Synchronisés avec précision, les entraînements NORD équipés de variateurs de fréquence installés dans des armoires de commande déplacent le matériel de levage afin de lever ou baisser les plateformes d'approvisionnement.