Réducteurs à roue et vis sans fin UNIVERSAL SI

Modulaires et flexibles

  • Puissance: 0.16 - 5.0 hp
  • Couple: 186 - 4,683 lb-in
Tailles: 5
Position de montage: UNIVERSAL
Rapport: 5.00 - 3,000.00 : 1

Caractéristiques

Les réducteurs à roue et vis sans fin UNIVERSAL SI fournissent une densité de puissance élevée tout en étant compacts et en disposant d'une transmission de couple silencieuse. Grâce à leur structure simple et efficace, ils prennent nettement moins de place que d’autres types de réducteurs.

  • Réducteurs à arbre creux ou plein
  • Versions embrochables, à pattes ou à bride
  • Réducteurs angulaires

  • Grande capacité de surcharge
  • Versions spécifiques aux applications
  • Fonctionnement progressif et silencieux
  • Version boîtier en aluminium pour un poids réduit
  • Etage d’entrée hélicoïdal 10:1 et ensembles composés à vis sans fin en option
  • Application modulaire, flexible et polyvalente
  • Version nsd tupH possible
  • Paliers sur arbre de sortie surdimensionnés pour des capacités de charge élevées

  • Intralogistique
  • Manutention
  • Entraînements d'actionneurs

Accès direct

Traitement des denrées alimentaires Treif

Découpe intelligente

Treif Maschinenbau GmbH est l'un des principaux fabricants au monde d'équipements et de systèmes de découpe de la nourriture. Un variateur de fréquence SK 500E disposant de fonctions librement programmables à proximité du moteur conformément à la norme CEI 61131 utilisée dans les machines de découpe permet de partager divers types de denrées.