Motoréducteurs

Durables et fiables pour votre application
Ingénieur

NORD propose des motoréducteurs aux couples de sortie élevés et d'une grande efficacité, adaptés à une multitude d'applications dans plus de 100 secteurs. Grâce à notre gamme modulaire de produits, d'une grande diversité en termes de séries, tailles, classes de puissance, configurations et versions de réducteur, nous configurons des solutions d'entraînement sur mesure pour répondre précisément à vos besoins. Tirez parti des avantages caractéristiques de NORD lors de la conception.

Une plage de puissances étendue avec moins de variantes

Les données techniques des motoréducteurs NORD DRIVESYSTEMS sont pensées dans une optique de pertinence pratique et d'optimisation des applications. Elles permettent de diminuer les coûts de fabrication et de simplifier le dimensionnement des systèmes d'entraînement. L'importante capacité de surcharge de nos motoréducteurs permet de réduire la puissance du moteur à installer. De nombreux motoréducteurs sont conçus pour les pics de charge prévus lors de l'utilisation. Toutefois, ces pics sont temporaires et rarement atteints. Les motoréducteurs NORD présentent une importante capacité de surcharge. Dans la plupart des cas, l'utilisation d'un motoréducteur NORD de taille inférieure permet ainsi de réduire les coûts, l'espace d'installation et la puissance de raccordement. Un nombre réduit de variantes de moteurs peuvent aussi couvrir une large plage de performances. À l'aide de notre outil de configuration de produit, vous pouvez assembler un motoréducteur adéquat et obtenir directement les données CAO nécessaires à la planification de votre projet en fonction des données techniques de votre application.

Des produits durables pour des systèmes fiables

Les motoréducteurs NORD DRIVESYSTEMS sont des composants d'entraînement particulièrement durables et fiables. En fabriquant en interne la totalité des composants, NORD DRIVESYSTEMS peut garantir directement le respect des critères de qualité et des données techniques, et déterminer l'ensemble des paramètres techniques des motoréducteurs pendant toute leur durée de vie. La disponibilité des pièces de rechange et le maintien de nos gammes sur le long terme contribuent à l'importante durée de vie de nos motoréducteurs, et donc à la durabilité de votre application. En cas d'évolutions et d'ajouts dans nos gammes, nous nous efforçons de préserver la facilité d'assemblage, de conserver des dimensions similaires et d'assurer la rétrocompatibilité avec les modèles plus anciens. De cette façon, la conception de votre système bénéficie de la même durabilité que l'ensemble de nos produits.

Nous surveillons les normes et classes d'efficacité en vigueur pour vous

À l'heure actuelle, il existe différentes normes d'efficacité énergétique des motoréducteurs dans le monde. Les normes électriques, réglementations en matière de protection contre les explosions et certifications internationales varient dans le monde. Avec NORD DRIVESYSTEMS, vous avez l'assurance de respecter constamment les dernières normes et directives internationales. Nous effectuons une veille des documents et autorisations requis sur votre marché. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur la conception de vos machines et usines. Nous fournissons les motoréducteurs adaptés à votre site d'exploitation, partout dans le monde et avec la classe d'efficacité requise. Avec les motoréducteurs NORD DRIVESYSTEMS, vous savez dès la commande que vous obtiendrez un motoréducteur conforme aux normes en vigueur.

Produits modulaires NORD : une qualité maximale jusque dans les moindres détails

NORD DRIVESYSTEMS fournit des systèmes complets pour les technologies d'entraînement à partir d'une seule source. Pour la configuration des motoréducteurs, les ingénieurs peuvent utiliser un système modulaire parfaitement adapté, offrant des avantages considérables grâce à des technologies d'entraînement optimales. Les motoréducteurs NORD fonctionnent avec une extrême précision et sont durables. Ils sont aussi adaptés aux applications difficiles. Nous investissons constamment dans des installations de production modernes afin de garantir les standards de qualité élevés que nous imposons nous-mêmes à nos motoréducteurs. Nos matériaux de qualité et composants standard sont utilisés en production à l'issue d'un contrôle de leur qualité, leur structure et leur solidité. À chaque étape de production, les composants font l'objet de contrôles stricts. Vous bénéficiez ainsi de l'assurance de fonctionnalités ayant fait l'objet de tests rigoureux et pratiques et d'une grande fiabilité de fonctionnement de nos motoréducteurs.

Produits modulaires NORD : une qualité maximale jusque dans les moindres détails

NORD DRIVESYSTEMS fournit des systèmes complets pour les technologies d'entraînement à partir d'une seule source. Pour la configuration des motoréducteurs, les ingénieurs peuvent utiliser un système modulaire parfaitement adapté, offrant des avantages considérables grâce à des technologies d'entraînement optimales. Les motoréducteurs NORD fonctionnent avec une extrême précision et sont durables. Ils sont aussi adaptés aux applications difficiles. Nous investissons constamment dans des installations de production modernes afin de garantir les standards de qualité élevés que nous imposons nous-mêmes à nos motoréducteurs. Nos matériaux de qualité et composants standard sont utilisés en production à l'issue d'un contrôle de leur qualité, leur structure et leur solidité. À chaque étape de production, les composants font l'objet de contrôles stricts. Vous bénéficiez ainsi de l'assurance de fonctionnalités ayant fait l'objet de tests rigoureux et pratiques et d'une grande fiabilité de fonctionnement de nos motoréducteurs.

Un contrôle de tous les paramètres des produits grâce à des capacités de production étendues

Les motoréducteurs NORD DRIVESYSTEMS sont des composants d'entraînement particulièrement durables et fiables. En fabriquant en interne la totalité des composants, NORD DRIVESYSTEMS peut garantir directement le respect des critères de qualité et des paramètres de ses motoréducteurs. La production des carters, composants d'entraînement, variateurs électroniques et enroulements de moteur, ainsi que le développement, l'assemblage et l'assurance qualité sont effectués dans nos usines.