Réducteurs à couple coniques NORDBLOC 1

Performances et conception

  • Glattmotor 2-stugiges Kegelradgetriebe
  • Puissance: 0.16 - 12.0 hp
  • Couple: 440 - 5.841 lb-in
Tailles: 6
Position de montage: M1 - M6
Rapport: 3.03:1 - 70:1

Caractéristiques

Les nouveaux réducteurs à couple coniques parallèles à double étage bénéficiant de performances optimisées constituent une innovation NORD réalisée en alliage d’aluminium à haute résistance. Grâce à leur version lavable, les nouveaux réducteurs à double étage NORDBLOC.1 sont particulièrement adaptés aux convoyeurs ainsi qu’à l’industrie agro-alimentaire.

  • Arbre plein ou creux (clavettes, Gripmaxx et frette de serrage)
  • Conception universelle : à patte/bride B14 (SK92.1) avec en option bride B5, bras de réaction. Bride B14 avec en option bride B5 ou trous taraudés (SK93.1)
  • Réducteurs angulaires

  • Version boîtier en aluminium pour un poids réduit
  • Rendement élevé pour de faibles coûts d'exploitation
  • Conception innovante favorisant un nettoyage rapide et un poids réduit
  • Capacités de charge axiales et radiales élevées assurant un fonctionnement fiable
  • Fonctionnement silencieux
  • Vaste gamme de vitesses
  • Version nsd tupH possible
  • Versions spécifiques aux applications

  • Intralogistique
  • Technologie de conditionnement
  • Manutention

Accès direct

Outil de configuration de produit

Outil de configuration de produit